MAXXDRIVE® XJ helisel konik dişli redüktör

Endüstriyel tip redüktörler

  • Arttırılmış eksen mesafeli gövde
  • Millerim "J" düzeni
  • 3 kademeli
  • Sürüş tahrikleri için idealdir
  • Gövde, aşağı yönlü radyal yükler için optimize edilmiştir

MAXXDRIVE® XJ endüstriyel tip redüktör, üç kademeli helisel konik dişli redüktör olarak temin edilebilir. Gövde modeli, kendini ispatlamış blok gövde prensibini takip eder ve harici yükler için özel olarak optimize edilmiştir. Gövde, redüktör kademelerinin uzatılmış düzeni sayesinde, J şeklinde bir tahrik montajına olanak sağlayan geniş bir eksen mesafesine sahiptir. Bu sayede, özellikle yürüyen aksam tahriklerindeki düşük montaj alanına yönelik yüksek gereklilikler sorunsuz şekilde realize edilebilir. 


Bir çok opsiyon, denenmiş modüler endüstriyel redüktör serimizden uyarlanmıştır ve bu sayede, teslim süreleri, standart MAXXDRIVE® endüstriyel tip redüktörlere yakındır. Kısa planlama ve teslim süreleri teklif ediyoruz. Bu, uzmanlarımızın tüm uygulamaların özel ihtiyaçları hakkındaki geniş bilgisi ve optimize edilmiş parça stoklaması sayesinde mümkündür.

Ürün versiyonları

  • Tahrik modeli: IEC/NEMA motor adaptörü veya serbest giriş mili
  • Ayak montajı veya geçme montaj (tork desteği ile)
  • Çeşitli çıkış milleri mevcuttur: Dolu mil, boş mil (düz kama, sıkma bileziği), DIN5480
  • Tahrik flanşı veya fren konsolu ile fren montajı
  • Çıkış kaplini (tambur kaplini) mevcuttur

Ürün özellikleri

  • Harici yükler için optimize edilmiş gövde
  • Arttırılmış eksen mesafesi
  • Giriş ve çıkış milleri müşteri ölçülerine uyarlanabilir
  • Millerim "J" düzeni
  • Yüksek güvenirlik
  • Uzun kullanım ömrü
  • Kayış tahriki üzerinden senkronizasyon mümkündür
  • Yüksek hassasiyet