- Güçler: 0,12 kW - 200 KW
- Tork: 180 Nm - 50.000 Nm
UNICASE konik dişli redüktörler
Güçlü ve kendini ispatlamış
Kendini ispatlamış blok gövde prensibindeki konik dişli motorlu redüktörler, az bakım gerektirdikleri ve uzun bir kullanım ömrüne sahip oldukları için güvenlidir. BLOCK konik dişli redüktörler, uygulamanıza özel çeşitli versiyonlarda ve boyutlarda temin edilebilir.
Ürün versiyonları
- Dolu ve boş mil (düz kama, Gripmaxx, sıkma bileziği)
- Push-on, flanş ve ayaklı montaj versiyonları
- Açılı redüktörler
Ürün özellikleri
- Yüksek oranda verim ve bu nedenle çok düşük işletme giderleri
- Uzun ömürlülük ve kolay bakım için sağlam tasarım
- Az bakım gerektirdiği için işletimi kolay
- Gri dökme demir gövde versiyonu, sağlamlık avantajı sağlar
- Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri sağlayan çeşitli yatak konseptleri
- Uygulamaya özel versiyonlar