- Güçler: 0,12 kW - 160 kW
- Tork: 10 Nm - 26.000 Nm
BLCK helisel motorlu redüktörler
Sağlam çok yönlü
Geleneksel işlevsellik. NORD helisel redüktörler, 80’li yıllardan bu yana denenmiş ve test edilmiş blok gövde prensibine göre üretilmekte ve düşük bakım maliyeti ve uzun hizmet ömrü özelliklerine sahiptir.
Ürün versiyonları
- Dolu milli redüktörler
- Ayaklı ve flanşlı versiyon
- Eş eksenli redüktörler
Ürün özellikleri
- Yüksek oranda verim ve bu nedenle çok düşük işletme giderleri
- Kompakt tasarım, düşük yer ihtiyacı anlamına gelir
- Gri dökme demir gövde, sağlamlık avantajı sağlar
- Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri güvenli işletim sağlar
- Sessiz çalışma
- Uygulamaya özel versiyonlar