- Güçler: 0,12 KW - 4,00 kW
- Tork: 21 Nm - 427 Nm
- Wash-down design with NXD tupH surface treatment for the highest hygiene standards
UNIVERSAL SMI sonsuz vidalı redüktörler
Sessiz ve pürüzsüz
SMI sonsuz vidalı redüktörler, yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir ve ayrıca son derece kompakttır. Bu redüktörler, sessiz bir tork aktarımıyla öne çıkar. Basit fakat etkili yapısı yapı sayesinde, diğer redüktör türlerine oranla ciddi montaj alanı avantajları oluşur. SMI sonsuz vidalı redüktörler şu versiyonlarda temin edilebilir: pürüzsüz yüzey, kapalı yüzey.
Ürün versiyonları
- Boş ve dolu milli redüktörler
- Düz flanş, flanş ve ayaklı montaj versiyonu
- Açılı redüktörler
Ürün özellikleri
- Yüksek aşırı yük kapasitesi
- Uygulamaya özel versiyonlar
- Yumuşak ve sessiz çalışma
- Alüminyum gövdeli versiyon, ağırlığın düşük olmasını sağlar
- Modüler, esnek ve bu sayede çok yönlü kullanılabilir
- Yıkama uygulamaları için pürüzsüz gövde yüzeyi
- Uygulamaya özel versiyonlar