NORDAC PRO - SK 500E - Frekans invertörü

Yüksek işlevsellik, tam güç

  • Güç aralığı: 0,25 - 160 kW
  • Koruma sınıfı: IP20

NORDAC PRO, her tahrik görevinin frekans invertörüdür. Geniş bir güç aralığı sunar ve opsiyonel tak-çıkar modüllerle fonksiyonel olarak genişletilebilir. Ölçeklenebilen fonksiyonlar ve arayüz donanımı çeşitli uygulamalara optimum bir adaptasyona olanak sağlar. 

Ürün versiyonları

  • Güç aralığı: 0,25 - 160 kW
  • 1 fazlı 110 - 120 V, 1/3 fazlı 200 - 240 V, 3 fazlı 380 - 480 V
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Fonksiyonel güvenlik
  • SK TU3 tak-çıkar kontrol modülü 

Ürün özellikleri

  • 7x Dijital Giriş, 2x Dijital Çıkış, 2x Röle, 2x Analog Giriş, 1x Analog Çıkış
  • Opsiyonel Giriş/Çıkış genişletmesi
  • İşlevsel güvenlik: STO, SS1
  • Ethernet arayüzü, opsiyon modülüyle genişletilebilir
  • Enkoder arayüzleri: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • Parametre yapısı, tüm NORD frekans invertörleriyle uyumludur
  • Tak-çıkar kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulamayla parametrelendirilebilir
  • 4 parametre seti, çevrimiçi olarak aralarında doğrudan geçiş yapılabilir
  • Motor freni yönetimi, kaldırma düzeneği fonksiyonu
  • Entegre fren kıyıcı sayesinde 4 bölgeli çalışma
  • U/f kumandası, Açık Döngü ve Kapalı Döngü modunda akım vektör kontrolü
  • Senkron ve asenkron motorlar için yüksek kontrol kalitesi ve aşırı yük tutumu 
  • Hareket kontrolü için dahili PLC fonksiyonları
  • POSICON - Dahili pozisyonlama modu ve hız senkronizasyonu
  • Entegre şebeke filtresi