NORDAC BASE - SK 180E - Frekans invertörü

Kompakt tahrik, en önemli tahrik fonksiyonları

  • Güç aralığı: 0,25 – 2,2 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj

NORDAC BASE, NORD'un Merkezi Olmayan Frekans İnvertör Teknolojisi sektörü için ekonomik tahrik çözümüdür. NORDAC BASE ile, kontrol panosunun dışına kurulum için düşük maliyetle basit sürücü çözümleri için özel olarak geliştirilmiş sağlam bir tasarıma sahip bir teknoloji elde edersiniz.

Ürün versiyonları

  • Güç aralığı: 0,25 – 2,2 kW
  • 1 fazlı 110 - 120 V, 1/3 fazlı 200 - 240 V, 3 fazlı 380 - 500 V
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • ATEX - Bölge 22 3D
  • Motora monte, duvara monte
  • SK CU4, SK TU4 tak-çıkar kontrol modülü
  • SK CU4, SK TU4 genişletme modülleri

Ürün özellikleri

  • 3x Dijital Giriş, 3x Dijital Çıkış, 2 x Analog Giriş
  • Opsiyonel Giriş/Çıkış genişletmesi
  • Ethernet arayüzü, opsiyon modülüyle genişletilebilir
  • Parametre yapısı, tüm NORD frekans invertörleriyle uyumludur
  • Tak-çıkar kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulamayla parametrelendirilebilir
  • 4 parametre seti, çevrimiçi olarak aralarında doğrudan geçiş yapılabilir
  • Hareket kontrolü için dahili PLC fonksiyonları
  • U/f kumandası, açık döngüde akım vektör kontrolü 
  • Entegre şebeke filtresi