Tahrik teknolojisi
uygulamanız için yüksek verimli tahrik teknolojisi
NORD DRIVESYSTEMS çeşitli boyutlarda ve versiyonlarda birçok motorlu redüktör, elektrik motorları ve tahrik elektronikleri bileşenleri sunar.
NORD DRIVESYSTEMS’tan yüksek verimli tahrik teknolojisi
En yüksek miktarda uygulama seçeneğiyle akıllı tahrik çözümleri: Bu, 50 yılı aşkın süredir NORD’un sloganıdır. En küçük detaya kadar modern kurum için üretim, eksiksiz kalite kontrol ve sıkı müşteri gereksinimi uyarlaması sonucunda, bugün endüstrinin global liderlerinden biriyiz.
Mükemmel uyumlu bileşenler, redüktör çözümlerimizin harika uyumu, esnekliği ve dayanıklılığını sunar. Redüktör, elektrik motorları, endüstriyel redüktörler, frekans invertörleri ve merkezi-motor üstü tahrik için motor yol vericilerini içeren kapsamlı tahrik teknolojisi yelpazemizden faydalanın.
NORD tahrik çözümlerini özel kılan ne?
- Verimlilik
İşletim maliyetleri IE4'e kadar enerji verimlilikli senkronize ve asenkron motorlar sayesinde önemli ölçüde azaltılabilir. - Kalite
Yüksek kaliteli malzemeler yanı sıra bağlayıcı kalite yönetimi sistemimiz ve global olarak birleşik üretim standartlarımız düşük aşınmayı ve uzun bir hizmet ömrünü garanti eder. - Dayanıklılık
Zorlu koşullarda kullanım için tahrik çözümlerimizi yüzey uygulamasını kullanarak aşınma koruması ile de tedarik ediyoruz. - En ideal işlemler
Yüksek kalite standartlarını (KAIZEN, 5S, Görsel Yönetim, Üretim Bölümü Yönetimi, Nitelik Çemberleri) sağlamak için en son üretim sistemlerini ve üretim teknolojilerini kullanırız. - Müşteri odaklılık
Tahrik sistemlerimiz için tüm mekanik ve elektronik bileşenleri kendi başımıza üretiyoruz ve bu nedenle müşterilerimizin gereksinimlerine hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verebiliyoruz. - Vaktinde hızlı teslimat
Kusursuz global lojistik zincirimizi en iyi hale getirmek için sürekli olarak çalışıyoruz.
Motorlu redüktörler
Tarafımızdan geliştirilen kompakt UNICASE gövde, artık global endüstri standardıdır ve önemli miktarda montaj alanı tasarrufu sağlar.
Motorlu redüktörlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenin!
Motorlu redüktörlere git
Endüstriyel redüktörler
İdeal hale getirilmiş geometriler, dayanıklı tasarımlar ve doğru mil ayarlaması zorlu, yüksek tork içeren uygulamalarda kullanımı mümkün kılar.
Kendiniz görün!
Endüstriyel redüktörlere git
Elektrik motorları
NORD kendi üretiminden tek fazlı motorlar, enerji verimliliğine sahip motorlar ve pürüzsüz motorlar gibi geniş bir elektrik motoru yelpazesi sunar.
Uygulamanız için doğru tahriki bulun.
Elektrikli motorlara git
Elektronik tahrik teknolojisi
Tahrik elektroniklerimiz geniş bir güç aralığını kapsar ve daha fonksiyonel hale getirilebilir ve böylece geniş bir uygulama aralığının gereksinimlerini karşılar.
Tahrik elektroniklerimizin avantajlarını videoda keşfedin!
Elektronik tahrik teknolojisine git
Yüksek performans için: NORD'tan motorlu redüktörler
NORD çok geniş çapta uygulamalar için geniş motorlu redüktör yelpazesi üretiyor. Örneğin, helisel motorlu redüktörlerimiz, modüler, esnek bir tasarım sunar ve dayanıklı, ustalıkla tasarlanmış tek parça gövdeye takılır.
Paralel aks yapılandırmalarından ötürü, paralel motorlu redüktörler daha kısa bir toplam uzunluğa sahiptir ve kesintisiz bir delikli mile sahip push-on versiyonu ile doğrudan tahrik miline monte edilebilir.
Konik redüktörler ve sonsuz vidalı redüktörler ile oldukça fazla alan tasarrufu elde edersiniz, çünkü motor mili ile tahrik mili birbirlerine karşı 90°'de yer alırlar. Konik redüktörlerimiz ayrıca bir arka durdurma ile de donanımlıdır.
NORD'tan motorlu redüktörler hakkında daha fazlasını öğrenin
Daha iyi verimlilik için: NORD'tan enerji verimliliğine sahip elektrik motorları
Kaynakların korunması bizim için önemlidir. Bu nedenle, elektrik motorlarımız tüm global minimum verimlilik standartlarını fazlasıyla karşılar. Bu motorlar 50 ve 60 Hz şebeke ile kullanım için uygundur. Ek olarak, NORD ağır iş tipi uygulamalar için kolay temizlenen pürüzsüz motorlar, tek fazlı motorlar ve haddehane motorları tedarik eder.
En yüksek performans için: NORD'tan tahrik elektronikleri
Kontrol kabini kurulumu için veya doğrudan uygulama üzerinde desentral kullanım için frekans invertörleriyle tahrik ünitesinin en ideal kontrolünü sağlıyoruz. İnvertörlerimiz büyük bir güç aralığı, ölçeklenebilir fonksiyonlar ve yüksek hassasiyetli kontrol sunar.
Yüksek performanslı tahrik elektroniklerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Buraya tıklayın
En yüksek güvenlik için: ATEX ürün versiyonları
Tüm motorları patlamaya karşı korumalı versiyon dahil bireysel gereksinimlerinize göre üretiyoruz (1, 2, 21 ve 22. Bölgeler).
Gümrük Tarife Numaraları:
Buradan NORD Gümrük tarife numaralarının listesine bakın