Proteção contra explosão de gás

Motores protegidos contra explosão

  • Potências: 0,12 - 22 kW
  • Classes de eficiência: IE1 e IE2

Os motores NORD do modelo protegido contra explosão de gás são de produção própria e são fornecidos a todos os mercados importantes de todo o mundo. Já desde 2003. Os motores NORD protegidos contra explosão estão disponíveis conforme as categorias 2G e 3G para as zonas 1 e 2. Oferecemos diversas soluções com base nos tipos de proteção contra explosão "Segurança aumentada" (e), "Invólucro antideflagrante" (d/de) e "Non-Sparking Design". Além disso, todos os motores possuem homologação ATEX e HazLoc.

Os motores NORD do modelo com proteção contra explosão de gás estão disponíveis com as seguintes opções, entre outras:

  • Travão (BRE+), travão com redução de ruído (NRB1/2), ventilador externo (F)
  • Contactor do motor: Sensor de temperatura (TF), termóstato (TW), aquecedor anti-condensação (SH)
  • Ligação do motor: União de encaixe do motor (MS)

B1091 - Manual para Motores


B1091 - Manual para Motores
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor


Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160


C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225


C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic


C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C423120_112_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 112 – Ex E II T1-T3


C423120_112_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 112 – Ex E II T1-T3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C423120_132_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 132 – Ex E II T1-T3


C423120_132_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 132 – Ex E II T1-T3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C423120_63_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 63 – Ex E II T1-T3


C423120_63_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 63 – Ex E II T1-T3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C423120_71_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 71 – Ex E II T1-T3


C423120_71_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 71 – Ex E II T1-T3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C423120_80S4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


C423120_80S4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C423120_80_2008 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 - Ex e II T1,T2,T3,T4


C423120_80_2008 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 - Ex e II T1,T2,T3,T4
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C423120_80_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 – Ex E II T1-T3


C423120_80_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 – Ex E II T1-T3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424320_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G|HEW Motors 71 upto 225 - EEx d, EEx de IIC T4


C424320_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G|HEW Motors 71 upto 225 - EEx d, EEx de IIC T4
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424410_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize 80-160, 225-315, dCD63 - gas explosion proof


C424410_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize 80-160, 225-315, dCD63 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424410_CD063_CD071_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motors - Type CD, frame size: 180


C424410_CD063_CD071_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motors - Type CD, frame size: 180
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424410_CD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 200 - gas explosion proof


C424410_CD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 200 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424411_BD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 63-71, gas explosion proof


C424411_BD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 63-71, gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424420_1998 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motoren CD56-CD315, dCD63-dCD355 - EEx d IIC T3...T6 | Eex de IIC T3...T6


C424420_1998 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motoren CD56-CD315, dCD63-dCD355 - EEx d IIC T3...T6 | Eex de IIC T3...T6
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424F10_1523 - EU declaration of conformity - II 2G Ex de -Koncar motors - gas explosion proof, framesize 71-315


C424F10_1523 - EU declaration of conformity - II 2G Ex de -Koncar motors - gas explosion proof, framesize 71-315
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C425200_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C425200_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Certificate - ATEX 2G | Type CD, frame: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 80, 90, 100, 112, 132


Certificate - ATEX 2G | Type CD, frame: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 80, 90, 100, 112, 132
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Certificate of Quality Assurance | Kendrion Brakes - Certificate About Acknowledgement of Quality Assurance Production - ATEX 2G | Kendrion Brakes


Certificate of Quality Assurance | Kendrion Brakes - Certificate About Acknowledgement of Quality Assurance Production - ATEX 2G | Kendrion Brakes
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Declaração de conformidade - ATEX 2G | Motores NORD - tamanhos: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Declaração de conformidade - ATEX 2G | Motores NORD - tamanhos: 63 - 200
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Declaração de conformidade - ATEX 3G | Motores NORD - tamanhos: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Declaração de conformidade - ATEX 3G | Motores NORD - tamanhos: 63 - 200
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Conformity Declaration ATEX 2G Gas Ex 63-160 - Declaration of conformity ATEX 2G Motors - Gas Explosion Proof, 63 - 160


Conformity Declaration ATEX 2G Gas Ex 63-160 - Declaration of conformity ATEX 2G Motors - Gas Explosion Proof, 63 - 160
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G Kendrion Brake - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| Kendrion Brake - II 2G EEx de IIC T5 I M2 Eex de I


EG Certificate - ATEX 2G Kendrion Brake - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| Kendrion Brake - II 2G EEx de IIC T5 I M2 Eex de I
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Ex, frame: 63 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Explosion Proof, frame size: 63


EG Certificate - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Ex, frame: 63 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Explosion Proof, frame size: 63
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180, 200, 225


EG Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180, 200, 225
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...


EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...


EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 225 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 225


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 225 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 225
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250M - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250M


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250M - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250M
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 315 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 315


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 315 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 315
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Motors - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 200


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Motors - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 200
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEWGas Ex, frame sizes: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEWGas Ex, frame sizes: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate 2G+3G HEWGas Ex, frame sizes: 71, 160 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 71, 160


EG Certificate 2G+3G HEWGas Ex, frame sizes: 71, 160 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 71, 160
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate ATEX 2G Motor BG 100 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 100 – Ex E II T1-T3


EG Certificate ATEX 2G Motor BG 100 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 100 – Ex E II T1-T3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate ATEX 2G NORD Motor BG 80L/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


EG Certificate ATEX 2G NORD Motor BG 80L/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate ATEX 2G+3G HEW Gas Ex frame sizes: 315M, 315S - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 315M, 315S


EG Certificate ATEX 2G+3G HEW Gas Ex frame sizes: 315M, 315S - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 315M, 315S
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280S+M - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280S+M


EG Certificate ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280S+M - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280S+M
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate ATEX 2G: Motor BG 160 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet – Frequency Inverter Duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 160 – Ex E II T1-T3


EG Certificate ATEX 2G: Motor BG 160 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet – Frequency Inverter Duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 160 – Ex E II T1-T3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


EG Certificate BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate NORD Motor BG 80S/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


EG Certificate NORD Motor BG 80S/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG Certificate NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3


EG Certificate NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 63.. - 100.. - EEx d, EEx de IIC T...


EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 63.. - 100.. - EEx d, EEx de IIC T...
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de


EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de


EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de


EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 63-71, gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 63-71, gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 200 - gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 200 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 180 - gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 180 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize 80-160, 225-315, gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize 80-160, 225-315, gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 180 - gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 180 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D+3D HEW, frame: 71-225 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 71-225


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D+3D HEW, frame: 71-225 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 71-225
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 250 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 250


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 250 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 250
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 280-315 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 280-315 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D | HEW, frame: 63 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 63


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D | HEW, frame: 63 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 63
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | EMOD, frame 56-225 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | EMOD motors - gas explosion proof, framesize 56-225


EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | EMOD, frame 56-225 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | EMOD motors - gas explosion proof, framesize 56-225
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | Siemens 1MA6, 1MA7 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | Siemens motors - gas explosion proof, type 1MA6, 1MA7


EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | Siemens 1MA6, 1MA7 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | Siemens motors - gas explosion proof, type 1MA6, 1MA7
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Declaration of Conformity - ATEX 3G | EMODdust - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| EMOD motors - dust explosion proof, framesize: 56-315


EU Declaration of Conformity - ATEX 3G | EMODdust - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| EMOD motors - dust explosion proof, framesize: 56-315
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor


UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

c424520_280_315_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 280.. - 315.. - EEx d, EEx de IIC T4, T3


c424520_280_315_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 280.. - 315.. - EEx d, EEx de IIC T4, T3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação