Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 2,850 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento
Tamanhos: 11
Posição de montagem: M1, M2, M3, M4, M5, M6
RELAÇÃO: 12.5:1 - 30,000:1

O redutor industrial MAXXDRIVE no modelo cónico helicoidal é fabricado em todas as dimensões, no princípio comprovado de carcaça em bloco. Graças a diferentes opções de vedação, os motorredutores industriais podem ser adaptados a inúmeras condições ambientais. As opções de refrigeração e aquecimento permitem uma gestão flexível da temperatura, o que permite uma aplicação também em condições ambientais bastante instáveis e prolongam a vida útil dos lubrificantes. Os grandes rolamentos de esferas e distâncias entre eixos aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes. Oferecemos prazos de entrega e de projeto curtos. Isto é possível graças aos conhecimentos abrangentes dos nossos especialistas sobre os requisitos específicos de cada aplicação e ao aprovisionamento ideal.

  • Diferentes rolamentos dos veios de saída para adaptação ideal à aplicação
  • Disponíveis opções de refrigeração eficazes
  • Diversas possibilidades de montagem do motor
  • Possível fornecimento de sistemas completos prontos a montar com acoplamento, travões, monitorização, etc.
  • Os dispositivos anti-retorno de montagem modular permitem uma acessibilidade simples

  • A vedação ideal permite ser utilizada durante longos períodos sem fugas
  • Baixa emissão de ruídos devido a engrenagens de alta precisão
  • Refrigeração eficaz do ventilador devido à otimização do ventilador e ao transporte da corrente de ar
  • Elevada capacidade de binário
  • A vida útil prolongada do lubrificante minimiza os custos de manutenção
  • Construção simétrica
  • Possibilidade de montagem em espelho e posição de montagem inclinada
  • Integração ideal na aplicação do cliente devido a 6 posições de montagem possíveis
  • Possibilidade de adaptação dos veios de acionamento e pinhão às dimensões do cliente
  • Fiabilidade elevada
  • Vida útil prolongada
  • Alta precisão

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6032 - Equipamentos de Palco


A6032 - Equipamentos de Palco
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6034 - Siderurgia


A6034 - Siderurgia
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0005_EKATO - Estudo de caso Ekato


CS0005_EKATO - Estudo de caso Ekato
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0018 - Caso de estudo SMS MEER


CS0018 - Caso de estudo SMS MEER
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0055


CS0055
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor


F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling CS0039 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling CS0039 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S4200 - Der Antrieb: Confiável, Versátil, Global


S4200 - Der Antrieb: Confiável, Versátil, Global
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor


Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Industrial Gear Unit Options Catalog - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List


Industrial Gear Unit Options Catalog - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen


PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação