Proteção contra explosão de poeira

Motores protegidos contra explosão

  • Potências: 0,12 - 22 kW
  • Classes de eficiência: IE1 e IE2

As soluções de acionamento NORD protegidas contra explosão pertencem à gama de produtos NORD há décadas e estão disponíveis conforme as categorias 2D e 3D para as zonas 21 e 22. Estes sistemas utilizam o tipo de proteção contra ignição "Proteção por invólucros" (tD). Todos os nossos motores protegidos contra explosão de poeiras possuem certificação ATEX e Hazloc

Os motores protegidos contra explosão de poeiras estão disponíveis nas seguintes opções, entre outras:

  • Travões (BRE+), ventilador externo (F)
  • Contactor do motor: Sensor de temperatura (TF), termóstato (TW), aquecedor anti-condensação (SH)
  • Ligação do motor: União de encaixe do motor (MS)

B1091 - Manual para Motores


B1091 - Manual para Motores
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B1091-1 - Guia de Planejamento e Instruções para Operação e Manutenção


B1091-1 - Guia de Planejamento e Instruções para Operação e Manutenção
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor


Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160


C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225


C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren


C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic


C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement


C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C422150_0221 - Diretriz 94/9 / UE (ATEX 100a) Notificação de Avaliação da Qualidade de Produção


C422150_0221 - Diretriz 94/9 / UE (ATEX 100a) Notificação de Avaliação da Qualidade de Produção
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation


C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225


C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof


C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424410_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize 80-160, 225-315, dCD63 - gas explosion proof


C424410_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize 80-160, 225-315, dCD63 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424410_CD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 200 - gas explosion proof


C424410_CD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 200 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C424411_BD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 63-71, gas explosion proof


C424411_BD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 63-71, gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes


Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 63-71, gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 63-71, gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 180 - gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 180 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize 80-160, 225-315, gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize 80-160, 225-315, gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 180 - gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 180 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 200 - gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 200 - gas explosion proof
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG


EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor


UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor
  • Download Inglês
Detalhes da documentação