EKATO

A produção de tamanho recorde de pastas de dente precisa de motoredutores poderosos

A EKATO, fabricante de agitadores industriais personalizados, aumentou o seu maior produto da linha UNIMIX para mais que o dobro do tamanho, conseguindo implementar o maior sistema de produção não contínua de pasta de dentes do mundo. Dois misturadores, cada um com um volume efetivo de 10.000 litros, produzem de 6.000 a 11.000 kg de pasta de dente por hora, dependendo da concentração do produto. Sendo assim, a saída de produtos foi mais do que triplicada. A especialista em acionamentos NORD DRIVESYSTEMS deu apoio ao desenvolvimento dos novos sistemas de tamanho recorde.

O maior sistema de produção de lotes de pasta de dente conta com agitadores gigantes, movidos por motoredutores industriais com torques de saída acima de 200.000 Nm - tudo em uma carcaça monobloco de ferro fundido.

 - - German -

EKATO

 - - German -

Desafios do Projeto

Há uma tendência em crescimento nas indústrias de higiene e cuidados pessoais no que diz respeito a uma concentração de plantas produtivas em apenas algumas localidades específicas. Esse menor número de localidades precisam inevitavelmente fabricar uma grande variedade de produtos. O maquinário de produção então deve ser projetado para transportar grandes quantidades, bem como permitir uma máxima flexibilidade. A EKATO SYSTEMS GmbH estabeleceu o desenvolvimento de um novo sistema de produção de pasta de dentes, que pudesse resolver ambos os desafios.

Alta capacidade e maior variedade: A pasta de dente pode ser produzida em processo contínuo ou em remessas. A produção contínua é boa, mas é um tanto quanto inflexível em termos de mudanças de produto, devido ao fato de que os diferentes ingredientes necessitam de seus próprios dosadores e tecnologias de misturadores, e a receita sofre mudanças frequentemente devido aos reajustes. Sistemas de remessas, por sua vez, são muito mais interessantes para uma linha de produtos maior, mas esse aumento na capacidade produtiva necessita de muito conhecimento e de uma engenharia avançada.

Acionamentos para agitadores robustos e compactos: De modo a criar o maior misturador para produção de remessas que já existiu, a EKATO precisou considerar os tempos de dosagem e dispersão, de mistura e homogeneização, e os valores de vácuo para o projeto de enormes dimensões. A tarefa da NORD como fornecedora de acionamentos foi a de configurar motores e redutores ajustados para os misturadores. Eles também deveriam ser tão compactos quanto possível, em contraste com o desempenho extremamente alto que se esperava deles.

 - - German -

Solução da Aplicação

O sistema UNIMIX consiste de um vaso encaixado em um agitador, um homogeneizador, e vários mecanismos de alimentação para a introdução dos ingredientes no processo. Até recentemente, esses vasos para a produção da pasta eram projetados para no máximo 4.000 a 5.000 litros. Os dois misturadores desenvolvidos pela EKATO suportam robustamente duas vezes o volume dos misturadores antigos, e o sistema de produção como um todo alcança uma capacidade de até três vezes a produção antiga.

Altas cargas e altos torques - A qualidade homogênea do produto é o item mais importante nessa aplicação. Isso significa que a solução de acionamento deve ser projetada para responder rapidamente, sem falhas que interrompam a produção, e suportar as cargas surpreendentes no eixo do agitador devido à alta viscosidade da mistura. A NORD DRIVESYSTEMS configurou e forneceu dois motores, que entregam mais de 150 kW de potência para os redutores industriais, que fornecem torques nominais de 242.000 Nm.

Gigantes, mas compactos - A NORD é a única fabricante no mundo que produz redutores industriais com essa potência em carcaça monobloco de ferro fundido. Não obstante o seu tamanho impressionante, os redutores de engrenagens cônicas de três estágios SK15407 utilizadas nesse processo alcançam tamanhos relativamente compactos. A carcaça monobloco fornece:

  • Alta confiabilidade e construção a prova de vazamentos
  • Rolamentos que suportam torques maiores
  • Alta resistência contra esforços radiais e axiais
  • Baixas necessidades de manutenção e uma vida útil longa

 - - German -

Foco no Cliente

Estabelecida em Schopfheim, nas margens da Floresta Negra, a EKATO SYSTEMS GmbH é uma das líderes no desenvolvimento e manufatura de sistemas para processos misturadores, especialmente para aplicações em plantas farmacêuticas, de cosméticos, químicas e indústrias alimentícias, de larga escala. Além dos mais potentes misturadores industriais, a linha de produtos da empresa compreende também homogeinizadores de de alta pressão, misturadores de sólidos e decadoras, bem como vedações mecânicas e sistemas de alimentação.

Foco no Projeto
Na maior unidade de produção de pastas de dente do mundo, os agitadores do sistema gigante UNIMIX, da EKATO, são movimentados por motoredutores industriais potentes da NORD, que suportam o trabalho com sua resistente carcaça monobloco em ferro fundido cinzento. Fornecendo até trÊs vezes da capacidade da, até então, maior instalação, a plata apresenta dois misturadores, com um volume efetivo de 10.000 litros cada e uma produção de 6.000 a 11.000 kg de produtos por hora.

Motores padrão

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 75 HP
  • homologações e certificações de nível mundial
  • Classes de eficiência: IE1, IE2, IE3, IE4

Redutores helicoidais MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 8,075 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

CS0005_EKATO - Estudo de caso Ekato


CS0005_EKATO - Estudo de caso Ekato
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: