Aços e Metais

Soluções em acionamentos para a indústria do aço

A NORD DRIVESYSTEMS fornece soluções bem pensadas e preparadas para o futuro para todos os processo em fábricas de aço e alumínio em todo o mundo, que atendem às necessidades atuais e futuras. A tecnologia de acionamento NORD alcança longa vida útil, mesmo em condições extremamente adversas. Mesmo sob cargas extremas, os sistemas garantem desempenho total e operação confiável em todos os momentos.

Performance contínua

Os redutores da NORD possuem vários recursos que permitem uma operação sem problemas no ambiente exigente da indústria do aço pesado, eficiente e seguro.

Redutores helicoidais MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 8,075 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 2,850 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

NORDAC FLEX - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menor custo

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

SMS Group GmbH

Sistemas de acionamento robustos para rolos laminadores reversíveis no deserto

As condições operacionais extremas num laminador no Bahrein exigem tecnologia de acionamento confiável. Os inversores devem ser capazes de resistir a temperaturas extremas, altas cargas e choques, enquanto continuam a operar de forma confiável. O SMS group GmbH optou por soluções de acionamento NORD.

A6034 - Siderurgia


A6034 - Siderurgia
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0005 - Drive Solutions for Furnace Applications


AS0005 - Drive Solutions for Furnace Applications
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0007 - Drive Solutions for Working Roller Tables


AS0007 - Drive Solutions for Working Roller Tables
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0018 - Caso de estudo SMS MEER


CS0018 - Caso de estudo SMS MEER
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

País   Feira Cidade Data Stand
RO Metal Show - TIB Bucharest 2024-05-14 - 2024-05-17 Pavillon B2, Booth 58