NOVO

Engrenagem de dentes retos MAXXDRIVE® XD

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 1,250 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 991,300 lbf-in
  • Carcaça com distância entre eixos aumentada
  • 3 e 4 níveis
  • Ideal para mecanismos de elevação
  • Carcaça otimizada para cargas radiais descendentes
  • Tampa de inspeção
Tamanhos: 5
RELAÇÃO: 22.4:1 - 355:1

O redutor industrial MAXXDRIVE® XD está disponível como redutor helicoidal de três e quatro níveis. O modelo da estrutura orienta-se pelo princípio de estrutura em bloco e foi especialmente otimizado para cargas externas. A disposição estendida dos níveis de engrenagem dispõe de uma maior distância entre eixos, que permite uma estrutura de transmissão em U. Especialmente no caso de acionamentos de mecanismos de elevação, o tambor do cabo e o motor podem ser dispostos sem problemas no mesmo lado da engrenagem. As estruturas estão ainda equipadas, por norma, com uma tampa de inspeção.


O módulo comprovado da série de redutores industriais permite muitas opções, pelo que os prazos de entrega correspondem aos dos redutores industriais standard MAXXDRIVE®. Oferecemos prazos de entrega e de projeto curtos. Isto é possível graças aos conhecimentos abrangentes dos nossos especialistas sobre os requisitos específicos de cada aplicação e ao aprovisionamento ideal.

  • Versão do acionamento: Adaptador de motor IEC/NEMA ou veio de entrada livre
  • Montagem com patas ou montagem no veio (com apoio de binário)
  • Diversos veios de saída disponíveis: Veio maciço, veio oco (chaveta/disco retrátil), DIN5480
  • Segundo veio de entrada opcionalmente disponível
  • Fixação do travão mediante flange de entrada ou consola do travão
  • Acoplamento de saída (acoplamento de tambor)

  • Estrutura otimizada para cargas externas
  • Maior distância entre eixos
  • Possível adaptação do veio de acionamento e do veio de saída às dimensões do cliente
  • Tampa de inspeção
  • Elevada fiabilidade
  • Longa vida útil
  • Mesmas medidas de montagem (3 e 4 níveis)
  • Elevada precisão

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes


A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Industrial Gear Unit Options Catalog - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List


Industrial Gear Unit Options Catalog - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen


PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação