Logística de armazém

Soluções em acionamentos para logística de armazém

Os sistemas de armazenamento automatizados colocam grandes demandas nos acionamentos de tecnologia de transportadores horizontais e verticais. Com nossas soluções em sistemas de acionamentos, você pode atender perfeitamente a essas demandas e operar da maneira mais econômica e confiável possível ao mesmo tempo.

Alta disponibilidade e dinâmica, inteligência, experiência em sistema e conformidade com os exigentes critérios de segurança, ao mesmo tempo em que reduz o número de versões: NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções em sistemas personalizados, fáceis e confiáveis.

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Categoria de proteção: IP69K
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Disponível opcionalmente com IP69K
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiénico
  • Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Inversor de frequência

Foco mais forte, funcionamento ideal

  • Intervalo de potência: 0,37 - 3 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
  • Montagem na parede ou motor
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida

NORDAC FLEX - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menor custo

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

NORDAC LINK - SK 155E - Soft Starter

Rápida instalação, partida suave

  • Intervalo de potência: 0,06 - 3,0 kW
  • Classe de Proteção: IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC LINK - SK 250E - inversor de frequência

Rápida instalação, manutenção simples

  • Gama de potência: 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC START - SK 135E - Soft Starter

Acionamento compacto, partida suave

  • Intervalo de potência : 0,25 – 7,5 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor
  • Tratamento superficial (nsd tupH)

A6050 - Indústria Intralogística


A6050 - Indústria Intralogística
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9012 - Motor síncrono com eficiência energética IE5+


S9012 - Motor síncrono com eficiência energética IE5+
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F3020 - Decentralized Frequency Inverters


F3020 - Decentralized Frequency Inverters
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F3025 - NORDAC LINK Field Distribution System


F3025 - NORDAC LINK Field Distribution System
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - manual


BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - manual
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: