Sistema de Carga e Descarga

Soluções em acionamentos para Carga de Descarga na indústria de Produtos a Granel

Navios, trens e caminhões devem ser carregados e descarregados para o transporte global de mercadorias a granel.Unidades NORD confiáveis garantem que isso seja feito com rapidez e segurança.Oferecemos todos os acionamentos de um único fornecedor (motorredutores, redutores industriais, redutores planetários), alta disponibilidade do sistema, componentes perfeitamente combinados (redutor, motor, inversor de frequência, freios) e engenharia personalizada.

Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 2,850 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

Redutores helicoidais MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 8,075 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

Motores padrão

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 75 HP
  • homologações e certificações de nível mundial
  • Classes de eficiência: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menor custo

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

Logística portuária WISCO

Motoredutores potentes acionam máquinas de transporte de carga

A gigante do aço WISCO tem vindo a operar um grande novo porto de transbordo de minério de ferro no Mar da China Oriental, desde 2012. As instalações de carga no porto são movidas por motoredutores NORD.

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0006 - Estudo de caso WISCO


CS0006 - Estudo de caso WISCO
  • Download Inglês
Detalhes da documentação