Guindastes
Soluções em acionamentos para Guindastes.
Os guindastes são usados para movimentos horizontais e verticais de cargas, ou seja, o guindaste opera em pelo menos duas direções diferentes. Os acionamentos são elétricos. Redutores com motores assíncronos e conversores de frequência [ED P] inversores são usados como padrão. No entanto, motores com polos comutáveis também são usados em algumas partes do mundo. Guindastes são usados em uma ampla variedade de industrias. Dependendo da indústria, os requisitos de posicionamento, partida e deslocamento suave para guindaste sobreposto e deslocamento de carros, bem como processos de frenagem, também aumentam. Dependendo do padrão usado, isso resulta nas mais altas demandas nos sistemas de acionamento usados. A NORD tem experiência mundial nas normas mais comuns (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 e 13001-2; América do Norte: CMAA 70, 74 e ASME-B30.2, B30.3, B30.16,B30.24; Índia: IS 3177, 4137).
Motorredutores planos BLOCK
Finos e potentes
Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE
Motorredutores industriais
NORDAC PRO - SK 500E - Inversor de Frequência
Alta funcionalidade, potência total
NORDAC FLEX - SK 200E - Inversor de Frequência
Maior flexibilidade, menor custo