Kestävyysstrategiamme vuoteen 2025
Tie kohti kestävämpää tulevaisuutta

Toimialueiden yhteinen kestävyystiimi on käsitellyt vuodesta 2021 lähtien kestävyysteemoja. Omistajan ja yrityksen johto tukevat aktiivisesti tiimiä, joka koostuu eri liiketoiminta-alueiden työntekijöistä.
Haluamme esitellä tässä CSR-tiimimme
Kestävyystrategiamme 2025 on lupaus meille itsellemme, asiakkaillemme ja julkisuudelle, että tulemme toimimaan johdonmukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Tuotteistamme ja työtavoistamme tulee innovoimalla paitsi parempia, myös aina kestävämpiä.

Kestävä kehitys voimansiirtotekniikassa
Lue lisää yritysten yhteiskuntavastuustrategiastamme, toiminta-alueistamme ja tulevien vuosien etenemissuunnitelmastamme uudesta esitteestämme.
Lataa esiteViisi osa-aluetta toimenpiteiden keskiössä

Hallinto ja prosessit
NORD-kestävyyshallinto aloitti toimintansa vuonna 2022. Olemme sen jälkeen saavuttaneet tärkeitä virstanpylväitä, esimerkiksi vuosittaisen kestävyysraporttimme GRL-sertifiointien jälkeen tai kansainvälisten rakenteiden integraation. Tämän toimintakentän tehtävä on edelleen kansainvälisen johtamisrakenteen ja raportointijärjestelmän luonti NORD DRIVESYSTEMS -konsernin tytäryhtiöissä 36 maassa. Muiden toimintakenttien, erityisesti ympäristön (energia/ilmasto) menestyminen riippuu tästä johtamisrakenteesta.
Tämän toimintakentän painopisteemme:
- Vuodesta 2025 alkaen NORD DRIVESYSTEMS -konsernin CSRD/ESRS-standardien mukaisen raportoinnin toteuttaminen.
- Kansainvälisten CSR-tiimirakenteiden laajentaminen

NORD on kansainvälinen toimija, jolla on lähes 5 000 työntekijää. Asiakkaidemme käytettävissä on 36 maassa omat yhtiömme, joissa on tuotantoa, kehitystyötä, kokoonpanoa, myyntiä ja palvelua. Suunnittelemme kestävyysstrategiaamme koko NORD-konsernia varten, sillä meidän nähdäksemme kaikkialla pitäisi voida noudattaa samaa vaatimustasoa kestävyysasioissa. Siksi aiomme luoda globaalit prosessit ja hallinto- ja raportointikäytännöt, jotka koskevat NORDia kokonaisuudessaan.

Ihmiset
Nykyistä työmarkkinatilannetta leimaavat pula osaavista työntekijöistä ja kilpailu nuorista kyvyistä. Siksi on kehitettävä laajoja konsepteja ja lähestymistapoja, joilla varmistetaan NORDin globaali kiinnostavuus työnantajana. Tänä vuonna olemme lanseerannet ensimmäisen alueen oppimisen hallintajärjestelmämme.
Tämän toimintakentän painopisteemme:
- Pyrimme siihen, että lähes kaikille maailmanlaajuisen NORD DRIVESYSTEMS -konsernin työntekijöille tiedotetaan vuoteen 2025 mennessä monipuolisesti CRS-aktiviteeteista ja kaikki koulutetaan säännöllisesti.
- Olemme vuoteen 2025 mennessä ottaneet käyttöön maailmanlaajuisen oppimisen hallintajärjestelmän, jolla tarjotaan kaikille NORD DRIVESYSTEMS -konsernin työntekijöille mahdollisuus yksilölliseen jatkokoulutukseen.
- Henkilöstön monipuolisuutta edistäminen kohdistetuilla kampanjoilla ja toimenpiteillä ei toimipaikoissa.

NORD DRIVESYSTEMS -konsernilla on nykyään lähes 5 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Toimitusketjussamme työskentelee lisäksi paljon ihmisiä. Inkluusio, ihmisoikeuksien puolustaminen, työkulttuurimme lujittaminen, varmuus ja jatkuva tiedon välittäminen ovat vain joitakin teemoja, joita haluamme edistää.

Ympäristö
NORDilla on koneenrakennusyrityksenä oleellinen vaikutus globaaliin luonnonvarojen kulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Kansainvälinen ympäristönhallinta on välttämätön strukturoitujen toimenpiteiden koordinoimiseksi ja toiminnan oikeusvarmaksi dokumentoimiseksi. Energian kulutus ja ympäristönsuojelu ovat Ympäristö-toimintakentän perusteemoja.
Tämän toimintakentän painopisteemme:
- Toimintaan käytettävien energian kulutusten vähentäminen. Siihen liittyen koko NORD DRIVESYSTEMS -konsernin kasvihuonekaasujen vähentäminen.
- Uusiutuvien energioiden käytön lisääminen
- Oman sähköntuotannon osuuden lisääminen
- Ajoneuvokalustomme tehokkuuden lisääminen
- Jätteiden määrän vähentäminen
- Toimipaikkojemme biodiversiteettialojen laajentaminen
- Ennakoivat ympäristönsuojelu välttämällä vettä vaarantavia aineita
- ISO14001:n mukaisen ympäristönhallintajärjestelmän käyttöönotto suurimmissa tytäryhtiöissä.
- Konsernin laajuisen Scope 1-3 ympäristötaseen laatiminen

Työmme painopiste on ympäristöasioissa. Ympäristöohjelmamme kehittämistyössä on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä eri aiheiden parissa työskentelevien kollegojen kesken.

Tuotteet
Olemme valmistava yritys, ja siksi tuotteemme ovat aina kestävyystavoitteidemme erittäin merkittävä ydintekijä. Tuotteidemme muotoilu, elinkaari ja käyttökohteet vaikuttavat materiaali- ja energiatehokkuuteen, toimitusketjun ihmisoikeuksiin ja kasvihuonekaasupäästöihin. Toimintakentät ihminen, ympäristö ja toimitusketjumme ovat siten päällekkäisiä.
Tämän toimintakentän painopisteemme:
- Kestävyyden intensiivinen ankkurointi tuotekehitysprosessiin
- Tuotteidemme kasvihuonekaasupäästöjen laskelmat (Gradle to Gate)
- Erityisen tehokkaiden tuotteidemme myyntiosuuden lisääminen. Haluamme konkreettisesti saavuttaa postin ja pakettien käsittelyssä sekä lentokenttäalalla >30% osuuden vuoteen 2025 mennessä.
- Kiertotalouden huomiointi tuotekonsepteissa.

NORD on erikoistunut toimittamaan käyttöratkaisuja yli sadalle toimialalle. Monilla teollisuudenaloilla käyttöjen osuus energiankulutuksesta on huomattava. Pyrimme vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä tuntuvasti tarjoamalla käyttöön erittäin tehokkaita käyttöratkaisujamme eli tuotteitamme.

Toimitusketju
Läpinäkyvä ja vähäriskinen toimitusketjun hallinta on nykyään tarpeellinen, kun on reagoitava lainsäätäjien sekä asiakkaiden kasvavaan paineeseen, ja toisaalta on vähennettävä toimitusketjun monimutkaisia sosiaalisia ja ekologisia (ja taloudellisia) riskejä.
Tämän toimintakentän painopisteemme:
- Noudatamme Lieferketten-Sorgfalts-Pflichtgesetziä (LKSG) NORD DRIVESYSTEMS -konsernissa.
- Kasvihuonekaasupäästöjen selvittäminen 80 prosentista osto-osia vuoteen 2025 mennessä
- Kasvihuonekaasupäästöjen selvittäminen 80 prosentista logistiikasta
- Lainsäädännön vaatimusten jatkuva seuranta, riskien tunnistaminen ja minimointi tehokkailla prosesseilla

Omaa erityisalaani on toimitusketjulainsäädäntö ja kaikki siihen liittyvä. Haluan saada asiakkaamme ja työtoverini vakuuttuneiksi siitä, että tuotteissamme käytetään kestävästi tuotettuja raaka-aineita ja komponentteja. On sanomattakin selvää, että kumppanimme ovat sitoutuneet ihmisoikeuksien noudattamiseen kaikkialla toimitusketjussa.