Elintarvikkeet
Luotettavat ja toimintavarmat käyttöratkaisut elintarviketeollisuuteen
NORDin toimialakohtaiset, innovatiiviset käyttöratkaisut vastaavat kattavasti elintarviketeollisuuden moninaisiin tarpeisiin.
Tunnemme alan ja ymmärrämme sen vaatimukset. Tavoittelemme aina pitkäaikaisia asiakas- ja yhteistyösuhteita. Yhteistyössä kanssamme voit tehdä tuotannostasi ja tuotteistasi entistäkin parempia.
NORDin valtteja ovat:
- Vankka sovellusosaaminen ja tekninen tuki
- Käyttötekniikan kokonaisratkaisut saman katon alta
- Maailmanlaajuinen toiminta ja palvelutarjonta
- Tuhansien asennettujen käyttöjen laitekanta elintarvike- ja juomateollisuudessa
- Laaja tuotevalikoima ja korkealaatuiset tuotteet
- Tuotteiden luotettavuus, taloudellisuus ja pitkä käyttöikä
- Tunnetusti laadukas, kansainväliset standardit täyttävä tuotanto

Luotettavia ratkaisuja elintarviketeollisuudelle
IE5+-synkronimoottorit (TENV)
Tehokas, hygieeninen ja kompakti
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja
Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu
NORDBLOC.1®-kartiovaihteet
Virtaviivaista suorituskykyä
NORDBLOC.1®-hammasvaihde
Innovatiivista suorituskykyä
UNIVERSAL SMI -kierukkavaihdemoottorit
Hiljainen ja sileäpintainen
UNICASE-kartiovaihde
Tuttua tehokkuutta
UNICASE-tappivaihde
Solakkuutta ja suorituskykyä
MAXXDRIVE® XC-hammasvaihteet
Teollisuusvaihteet
NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja
Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja
Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä
Treif käsittelee elintarvikkeita
Älykästä ruoanannostelua
Treif Maschinenbau GmbH kuuluu maailman johtaviin elintarvikkeiden viipalointilaitteiden ja -järjestelmien valmistajiin. Tämän viipalointikoneissa käytettävän SK 500E -taajuusmuuttajan toiminnot voidaan ohjelmoida vapaasti lähellä moottoria IEC 61131 -standardin mukaisesti erilaisten elintarvikkeiden viipalointia varten.
Lue lisää aiheesta: