Asynkronimoottorit mahdollistavat suurimman prosessin vakauden, vähentävät tärinää ja kuorman tai pakkauskoneen vaurioitumisen vaaraa. Lisää aiheesta valkoisessa kirjassamme ”Drive Technology in End-of-Line Packaging”.
Lisää White PaperistaAlan tunteva vahva kumppani
Asynkronimoottorit mahdollistavat suurimman prosessin vakauden, vähentävät tärinää ja kuorman tai pakkauskoneen vaurioitumisen vaaraa. Lisää aiheesta valkoisessa kirjassamme ”Drive Technology in End-of-Line Packaging”.
Lisää White Paperista
Sähkökäytöillä on tärkeä merkitys pakkauskoneissa. Niitä voidaan käyttää pakkausmateriaalien kuljettamiseen, työkalujen käyttämiseen, pakkausten muodostamiseen ja sulkemiseen. Näitä käyttöjä tarvitaan kokonaisprosessin valvontaan ja ohjaukseen.
Ne tarjoavat kustannustehokkaan, tarkan ja luotettavan mahdollisuuden suorittaa liikkeitä koko pakkausprosessissa. Sähkökäyttöjärjestelmät ovat helppoja asentaa ja huoltaa, energiatehokkaita, ja ne voidaan mukauttaa nopeasti pakkausprosessin vaatimuksiin.
Kaikenlaisten pakkauskoneiden ja kuljetinjärjestelmien valmistajat ja käyttäjät tarvitsevat vahvan kumppanin, jolla on käyttötekniikan suuri asiantuntemus ja syvälliset tiedot pakkausteollisuudesta. NORD DRIVESYSTEMS on tämä luotettava kumppani.
Ensiöpakkauksiin pakataan usein elintarvikkeita, farmaseuttisia tuotteita ja muita hygieniaherkkiä tuotteita. Näiden käyttökohteiden käyttöjärjestelmien tulee olla helposti puhdistettavia, kemiallisia puhdistusaineita ja mahdollisia kontaminaatioita kestäviä.
Toisiopakkauskoneiden sähkökäytöt ovat viime vuosina voittaneet selvästi suosiota pneumaattisilta käytöiltä. Sähkökäyttöjen hyötysuhde, tarkkuus ja ohjattavuus ovat suuremmat, joten prosesseista saadaan tehokkaampia. Sähkökäytöt ovat lisäksi pitkäikäisempiä ja tarvitsevat vähemmän huoltoa kuin pneumaattiset käyttöjärjestelmät. NORD DRIVESYSTEMS tarjoaa näihin tarkoituksiin laajan valikoiman käyttökomponentteja: Moottoreita, vaihteita ja käyttöelektroniikkaa – aina ideaalisesti yhteen sovitettuna.
End-of-Line Packaging -vaiheessa liikutetaan raskaita lavoja, laatikoita, säkkejä ja säiliöitä. Raskaita kuormia on kuljetettava pitkiä matkoja. Tarvitaan yksilöllisiä ja ennen kaikkea tehokkaita käyttöjärjestelmiä. NORD DRIVESYSTEMS tarjoaa käyttökomponentteja kaiken tyyppisiin pakkaus-, vannehtimis- ja lavauskoneisiin. Varsinkin NORDin hajautetusti säädettävät asynkronimoottorit, joiden massahitaus on suurempi, ovat eduksi. Sähkökäytöt, joiden roottorin massahitaus on suurempi, takaavat hyvän säädön ja liikkeen ohjauksen, kun liikutetaan suuria massoja. Ne mahdollistavat lisäksi suurimman prosessin vakauden.
Kuljetus- ja syöttöprosesseilla on ratkaiseva merkitys pakkausteollisuuden kaikissa käsittelyvaiheissa. Yksittäisten yksiköiden tai suurten pakkausten käsittelyyn tarvitaan tehokkaita, suorituskykyisiä käyttöjärjestelmiä, jotka on optimoitu käyttökohteeseensa. NORD DRIVESYSTEMSin suuresta valikoimasta löydämme aina soveltuvia ratkaisuja, jotka voidaan sovittaa yksilöllisesti vaatimuksiin.
Ensiöpakkausvaiheessa painotetaan paikoitustarkkuutta ja kemiallista kestävyyttä, loppukäsittelyvaiheessa käyttöjen tehoa. Monissa käyttökohteista asetetaan käyttökomponenteille suuremmat hygieniavaatimukset.
Pakkausteollisuuden eri käsittelyvaiheiden kriteerit eroavat toisistaan: NORD DRIVESYSTEMS tarjoaa jokaiseen vaiheeseen ihanteellisesti sovitettuja komponentteja. Alan asiantuntijat kehittävät yhdessä kanssasi vaatimuksiisi räätälöidyn käyttöratkaisun.
Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost Brandenburgin Jüterbogista on ketsuppien, remouladien, majoneesien ja salaatinkastikkeiden valmistukseen keskittynyt perinteinen yritys. Brandenburgilainen yritys asensi uuteen PET-täyttölaitteistoon vaihdemoottorit ja taajuusmuuttajat. Lue tästä, miten NORD DRIVESYSTEMS vakuutti yrityksen.
Referenssiin
Alankomaalainen koneenrakentaja SYMACH on menestyvä lavauskoneiden valmistaja. Aikaisemmin koneen päälle asennettujen kytkentäkotelojen tilalla käytetään nykyään NORD DRIVESYSTEMSin hajautettuja käyttöratkaistuja. Niillä saavutetaan useita etuja.
Lue lisää täältä:
Referenssikertomus
Alankomaalainen koneenrakentaja SYMACH on menestyvä lavauskoneiden valmistaja. Aikaisemmin koneen päälle asennettujen kytkentäkotelojen tilalla käytetään nykyään NORD DRIVESYSTEMSin hajautettuja käyttöratkaistuja. Niillä saavutetaan useita etuja.
Lue lisää täältä:
ReferenssikertomusKäy jälleen osastoillamme erikoismessuille ja tutustu itse NORD DRIVESYSTEMSin tuotevalikoiman täydellisiin käyttöratkaisuihin.
Maa | Messut | Kaupunki | Päivä | Osasto | |
---|---|---|---|---|---|
SE | Euro Expo | SKellefteå | 2025-05-07 - 2025-05-08 | Skellefteå Kraft Arena (B-hall) | |
IT | iPack/Ima | Milan | 2025-05-27 - 2025-05-30 | Hall 1. Booth B20 | |
MX | Expo Pack | Guadalajara | 2025-06-10 - 2025-06-12 | Stand: J-3214 | |
DE | Fachpack | Nuremberg | 2025-09-23 - 2025-09-25 | ||
US | PACK EXPO | Las Vegas, NV | 2025-09-29 - 2025-10-01 | ||
NO | Euro Expo | Alesund | 2025-10-08 - 2025-10-09 | ||
ES | Empack Madrid | Madrid | 2025-10-15 - 2025-10-16 | ||
ID | ALLPack Indonesia | Jakarta | 2025-10-21 - 2025-10-24 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |
Pakkaus on enemmän kuin pelkkä pakkaus. Vaihtelevat tuotteet ja materiaalit, eri pakkausasteen ja osittain erityiset ympäristöolosuhteet asettavat erilaisia vaatimuksia käyttöjärjestelmille. Olemme pakkausteollisuuden luotettava kumppani, ja meille on kertynyt kokemusta jo pitkään. Asiantuntijamme tuntevat alan erikoisvaatimukset. Ota yhteyttä ja pyydä henkilökohtaista neuvontaa pakkausalan NORD-valikoimasta.