Oikosulkumoottorit

Järeät moottorit kaikkiin sovelluksiin

Kolmivaiheisten oikosulkumoottoriemme tehoalue on 0,12 – 55 kW ja ne kestävät erityisen hyvin sähköistä ja mekaanista ylikuormitusta.

NORD UNIVERSAL -moottori

UNIVERSAL-moottorit

  • Tehoalue: 0,12 kW - 45 kW
  • Kotelointi: IP 66
  • Hyötysuhdeluokka: IE3
  • Globaalit sertifioinnit

Normimoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Tehoalue: 0,12 kW - 55 kW
  • Globaalit hyväksynnät
  • Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3, IE4

Sileäpintaiset moottorit

Oikosulkumoottorit

  • Tehoalue: 0,12 kW - 2,2 kW
  • Globaalit hyväksynnät
  • Pesunkestävän muotoilun ja NXD tupH-pintakäsittelyn ansiosta korkeimpien hygieniavaatimusten täyttyminen

Yksivaihemoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Tehoalue: 0,12 kW - 1,5 kW
  • Hyötysuhdeluokka: IE4
  • Globaalit hyväksynnät
  • Mallisarja EST2 hyötysuhdeluokka IE2

Napavaihtomoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Hyötysuhdeluokka: IE1
  • Globaalit hyväksynnät
  • Worldwide approvals and acceptances

NORDin kolmivaiheiset oikosulkumoottorit – vankkarakenteisia ja monikäyttöisiä

NORD valmistaa neljää eri sarjaa kolmivaiheisia oikosulkumoottoreita monia eri käyttöalueita varten. Sileäpintaiset moottorit ovat ihanteellisia elintarviketeollisuuteen, napavaihtomoottorit ja yksivaihemoottorit puolestaan tarjoavat riittävästi tehoa työstökoneisiin, pumppuihin, hihnakuljettimiin tai puhaltimiin.

Kolmivaiheisten oikosulkumoottoriemme tehoalue on 0,12 – 55 kW. Ne tarjoavat hyvän suorituskyvyn, luotettavan laadun ja pitkän käyttöiän. Ne voidaan yhdistää kaikentyyppisiin NORD-vaihteisiin.

Kolmivaiheisten oikosulkumoottoriemme hyödyt:

  • Kestävyys:
    Moottorimme kestävät erittäin hyvin sähköistä ja mekaanista ylikuormitusta.
  • Huoltoystävällisyys:
    Korkea laatu ja selkeä rakenne auttavat pitämään huoltokustannukset minimissä.
  • Monipuolisuus:
    NORDin kolmivaiheiset oikosulkumoottorit soveltuvat lukemattomiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Yksivaihemoottorimme: Yksinkertaisesti hyviä Yksivaihemoottoreitamme on saatavana kolmena versiona: Yksinkertaisempiin sovelluksiin suosittelemme taloudellista yksivaihemoottoria Steinmetz -kytkennällä; vaativampiin käyttökohteisiin käynti- tai käynti- ja käynnistyskondensaattorilla varustetut versiot ovat paras valinta.

Yksivaihemoottoreita on saatavana tehoalueella 0,12 – 1,5 kW. Niitä voidaan käyttää 50 Hz tai 60 Hz verkkovirralla 115 V tai 230 V jännitteellä. Ne tukevat laajaa jännitealuetta (220 V – 240 V).

Napavaihtomoottorit: Yksi käyttö – monta nopeutta

NORD-mallistoon sisältyvät myös vaihdettavalla napakytkennällä varustetut moottorit käyttökohteisiin, joissa vaaditaan enemmän joustavuutta. Ne mahdollistavat käytön kahdella tai useammalla kiinteällä nopeudella. Toimitamme moottoreita 4/2-napaisina, 8/4-napaisina, 8/2-napaisina ja 6/4-napaisina versioina sekä tarvittaessa myös Dahlander-käämityksellä.

Sileäpintaiset moottorit hygieniakriittisiin käyttökohteisiin

NORDin kolmivaiheisia oikosulkumoottoreita on luonnollisesti saatavana myös pesunkestävänä versiona. Sileäpintaiset moottorit ovat helppoja puhdistaa ja niitä suositellaankin elintarvike- ja lääketeollisuudelle. Ne sopivat ihanteellisesti yhdistettäviksi NORDBLOC.1 -sarjan hammas- ja kartiovaihteisiin, mutta niitä voidaan käyttää myös yhdessä SMI-kierukkavaihteiden kanssa.

Alumiinirungon ansiosta sileäpintaiset moottorit ovat turvassa korroosiolta.

Lue, miten NORDin sileäpintaiset moottorit optimoivat mallastuslaitoksen prosessit Tšekin tasavallassa.

Sovellukseen