Teräs ja metalli

Käyttöratkaisut terästeollisuudelle

NORD tarjoaa maailman teräs- ja alumiiniteollisuuden prosesseihin hyvin suunniteltuja, pitkäikäisiä ratkaisuja, jotka vastaavat nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimuksiin. NORDin käyttötekniikka kestää pitkään myös erittäin kovassa käytössä. Järjestelmät takaavat prosessien toimintavarmuuden silloinkin, kun sähköjärjestelmä ja mekaniikka kuormittuvat äärimmilleen.

Suorituskykyä kautta linjan

NORD-vaihteilla on lukuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta ne toimivat luotettavasti terästeollisuuden vaativissa käyttöolosuhteissa. Ne ovat kestäviä, tehokkaita ja turvallisia.

Arvot kohdallaan

Perinteiset rullaratamoottorit ovat omiaan vaativiin käyttöolosuhteisiin, joissa kuormitusvaihtelut ovat suuria ja lämpötilat korkeita. Joidenkin valmistajien ja asiakkaiden mielestä ns. rengasripamoottorit kuuluvat itsestään selvästi valssaamon koneistoon. Viime vuosina valssaamoissa on alettu käyttää hyvällä menestyksellä myös vaakaripaisia kolmivaihemoottoreita. Käyttöjen mitoituksessa on tyypistä riippumatta kuitenkin aina muistettava ottaa täysimääräisesti huomioon valssimyllyn erilaiset kuormat sekä vaadittavat kiihdytys- ja jarrutusmomentit.

Lisäksi aihioita voi jäädä prosessissa jumiin, jolloin vain osa valsseista käy, ja sen seurauksena niiden käytöt ylikuormittuvat. Rullaratamoottorien pääasiallinen tehtävä on prosessoitavien aihioiden, profiilien tai putkien kiihdyttäminen ja jarruttaminen. Vakionopeuksisten kuljetinten käyttäminen puolestaan vaatii suhteessa vähemmän tehoa. Terästeollisuudessa ja eritoten valssaamoissa käytettäville vaihdemoottoreille on suurten kiihdytysvaatimusten ja iskukuormien vuoksi laskettava riittävän suuri, kiihdytysmomenttiin perustuva käyttökerroin ja valittava vaihdemoottorit sen mukaisesti.

MAXXDRIVE® XC-hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 8,075 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Kaksi- ja kolmiportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

MAXXDRIVE® XC-kartiovaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Kolmi- ja neliportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

A6034 - Terästeollisuus


A6034 - Terästeollisuus
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0005 - Furnace applications


AS0005 - Furnace applications
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0007 - RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT VAIHDERATKAISUT RULLAPÖYTÄKÄYTTÖÖN


AS0007 - RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT VAIHDERATKAISUT RULLAPÖYTÄKÄYTTÖÖN
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0018 - Referenssi - Terästeollisuus, SMS MEER


CS0018 - Referenssi - Terästeollisuus, SMS MEER
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta:

Teräs- ja metalliteollisuuden messutapahtumia maailmalla:

Maa   Messut Kaupunki Päivä Osasto
RO TIB Bukarest 2025-05-13 - 2025-05-15 Hall B2, Booth 82