Kunnonvalvonta

ennakoivaa huoltoa varten

KUNNONVALVONNASSA käyttö- ja tilatiedot tallennetaan määräajoin tai jatkuvasti koneiden ja tehtaiden käyttöturvallisuuden ja -tehokkuuden optimoimiseksi. KUNNONVALVONTA voi antaa tärkeää tietoa ENNAKKOHUOLTOA varten. Tavoitteena on pitää koneet ja tehtaat kunnossa ennakoivasti, lyhentää seisokkiaikoja ja parantaa koko tehtaan tehokkuutta.

Industrie 4.0

Hyödyt asiakkaillemme:

  • Ei-sallittujen toimintatilojen havaitseminen ja välttäminen varhaisessa vaiheessa
  • Kuntoon perustuva huolto korvaa aikaperusteisen huollon
  • Koneiden ja tehtaiden todelliseen käyttö- ja prosessitietoon perustuvat suunnitellut käyttökatkokset
  • Huolto- ja materiaalikustannusten alentaminen
  • Komponenttien ja koneen käyttöiän pidentäminen
  • Järjestelmän käytettävyyden parantaminen
  • Suunnittelemattomien käyttökatkosten välttäminen
  • Suunniteltavissa oleva ja kustannusoptimoitu korjaus

Älykäs käyttö kunnonvalvonnalla ennakoivaa huoltoa varten

Kunnonvalvonta

TEOLLINEN ESINEIDEN INTERNET (IIoT) keskittyy internetin hyödyntämiseen teollisuuden prosesseissa ja menettelyissä. IIoT:n tavoitteena on parantaa toiminnan tehokkuutta, alentaa kustannuksia ja nopeuttaa prosesseja. Anturit ja anturitiedot ovat keskeisessä asemassa ja muodostavat perustan KUNNONVALVONNALLE ja ENNAKOIVALLE HUOLLOLLE.

  • Kunnonvalvontaratkaisut taajuusmuuttajaan integroituja ennakoivia huoltojärjestelmiä varten
  • Järjestelmä on IIoT/Industry 4.0 -yhteensopiva!
  • Saatavana hajautettuja ja ohjauskaappiratkaisuja varten

Anturit

  • Virtuaalianturit – PLC voi laskea tietoja, kuten optimaalisen öljynvaihtoajan
  • Liitäntä digitaalisille/analogisille antureille

Tiedonsiirtoliitännät

  • Raja-arvot tai yleiset tilatiedot voidaan välittää ulkoisesti (tavanomaisten teollisuuden Ethernet-protokollien avulla)

Integroitu PLC

  • Paikallinen tietojen esikäsittely integroidun PLC:n avulla
  • Kynnysarvojen esikäsittely

Ennakoiva huolto

Kunnonvalvonnasta saadut tiedot voidaan siirtää ennakoivaan huoltoon.

Käyttöön perustuva lähestymistapa

  • Optimaalisen öljynvaihtoajan määrittäminen ilman antureita öljyn virtuaalisen lämpötilan perusteella
  • Käyttötietojen esikäsittely integroidun PLC:n avulla
  • Mahdollistaa tietojen tarjoamisen asiakkaalle kaikkien yleisten rajapintojen kautt
a

Optimaalinen öljynvaihtoaika

  • Vaihteen parametrit ja erityiset toimintaparametrit mahdollistavat öljynvaihtoajan tarkan laskennan
  • NORDin ratkaisussa öljyn lämpötilaa pidetään avaintekijänä vaihteen öljyn ikääntymisen kannalta.
  • Laitteiston lämpötila-anturia ei tarvita, koska virtuaalianturit laskevat öljyn lämpötilaa jatkuvasti käyttökohtaisten parametrien avulla.
  • Analysointiin käytetään NORDin olemassa olevaa taajuusmuuttajaa: Algoritmi toimii sisäisessä PLC:ssä.

Oikea PLC:n ohjelma-arkkitehtuuri omaa ratkaisuasi varten

  • Integroitu PLC on saatavana kaikkiin NORD-taajuusmuuttajiin ja moottorin käynnistimiin
  • Ohjaa käyttöön liittyviä toimintoja
  • Integroi käyttöön liittyvät toimilaitteet ja anturit
  • Parametrien lukeminen
  • Pääsy teolliseen Ethernet- tai kenttäväylädataan
  • Sovelluskohtaisten toimintojen toteuttaminen

S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

NORDAC PRO

Taajuusmuuttajat kaappiasennukseen
Uuden sukupolven taajuusmuuttajat ohjauskaappiasennukseen. Kompakti koko, innovatiivinen ja erittäin joustava tiedonsiirto- ja rajapintakonsepti, toiminnallinen laajennus lisämoduuleilla.

  • Tehoalue 160 kW asti
  • Ohjauskaappiasennus
  • IP20

NORDAC LINK

Hajautettu taajuusmuuttaja
Kentänjakojärjestelmä joustavaa, hajautettua asennusta varten. Joustava konfigurointi, toiminnot ja käyttötarkoitus. Nopea käyttöönotto monipuolisten liitäntäominaisuuksien ansiosta, järjestelmän huolto integroidun huoltokytkimen ja paikallisen käsiohjauksen avulla.

  • Tehoalue 7,5 kW asti
  • Kenttäasennus
  • IP55/IP66

NORDAC FLEX

Hajautettu taajuusmuuttaja
Hajautettu käyttöyksikkö monipuolisilla asennusvaihtoehdoilla. Vaivaton käyttöönotto ja huolto laajojen liitäntäominaisuuksien ja helpon parametrien EEPROM-siirron ansiosta.

  • Tehoalue 22kW asti
  • Asennus seinälle tai moottorin yhteyteen
  • IP55/IP66

NORDAC BASE

Taajuusmuuttajat hajautettuun asennukseen
Taloudellinen hajautettu versio yksinkertaisia käyttöratkaisuja varten. Pienet asennuskustannukset; tukeva rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ohjauskaapin ulkopuolelle.

  • Tehoalue 2,2 kW asti
  • Asennus seinälle tai moottorin yhteyteen
  • IP55/IP66 /IP69K

NORDCON

Useiden käyttöjen käyttäjäystävällinen parametrointi ja ohjelmointi, Standardin IEC 61131-3 mukainen PLC-editori, joka tukee jäsenneltyä tekstiä (ST), Ohjeluettelo (IL) ja PLCopen Motion Control -kirjasto
Ohjauspaneelipohjainen visualisointi käytön seurantaa ja parametrointia varten, Parametrointi ohjetoiminnolla ja nopea pääsy parametreihin, Oskilloskooppitoiminto

Suunnittelu ja engineering

Käytön suunnittelu helposti
Modulaarinen NORD-järjestelmämme tarjoaa monipuolisia käyttöratkaisuja asiakkaidemme lähes kaikkiin käyttötarpeisiin. Tietoihin voi hukkua, jos vaihtoehtoja on paljon. Digitaalinen itsepalvelu tai henkilökohtainen neuvonta: Tuemme käytön valinnassa ja näytämme, miten saat tuloksesi parhaat mahdolliset käyttöjärjestelmät.

Käyttöönotto

Tuemme NORD-käyttöjen käyttöönottoa räätälöidyillä palvelupaketeilla. Autamme yksittäisten käyttökomponenttien tai kokonaisten käyttöjärjestelmien käyttöönotossa sekä niiden yhdistämisessä automaatioympäristöösi. Palvelumme ovat käytettävissä puhelimitse, etänä tai myös henkilökohtaisesti paikan päällä.

Kunnossapito

Säännöllinen kunnossapito pidentää laadukkaiden NORD-käyttöjesi käyttöikää. Kokeneiden käyttöjen asiantuntijoiden ammattitaitoinen tuki auttaa lisäämään laitteistojen käytettävyyttä, vähentämään seisokkeja ja pitämään kustannukset suunniteltavina. Tarjoamme erilaisia palveluja – palvelupaketista NORD Smart Check yleishuoltoon.