Lihanjalostus
Luotettavaa käyttötekniikkaa lihateollisuudelle
Lihanjalostusteollisuudessa tuoteturvallisuus ja käyttötekniikan hygieniavaatimukset ovat erittäin merkittäviä tekijöitä. Kun eläimestä tulee elintarvike, virheille ei ole sijaa, sillä eläinten hyvinvointi on ehdottomasti voitava taata. Helposti pilaantuvan lihan eri käsittelyvaiheissa on noudatettava erittäin tiukkoja hygieniamääräyksiä, jotka on tarkoitettu kuluttajien suojaksi. Samalla ne edellyttävät käytettäviltä koneilta ja laitteilta äärimmäistä suorituskykyä.

IE5+-synkronimoottorit (TENV)
Tehokas, hygieeninen ja kompakti
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja
Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu
NORDBLOC.1®-kartiovaihteet
Virtaviivaista suorituskykyä
NORDBLOC.1®-hammasvaihde
Innovatiivista suorituskykyä
UNIVERSAL SMI -kierukkavaihdemoottorit
Hiljainen ja sileäpintainen
UNICASE-tappivaihde
Solakkuutta ja suorituskykyä
Sileäpintaiset moottorit
Oikosulkumoottorit
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja
Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä
NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja
Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot
Treif käsittelee elintarvikkeita
Älykästä ruoanannostelua
Treif Maschinenbau GmbH kuuluu maailman johtaviin elintarvikkeiden viipalointilaitteiden ja -järjestelmien valmistajiin. Tämän viipalointikoneissa käytettävän SK 500E -taajuusmuuttajan toiminnot voidaan ohjelmoida vapaasti lähellä moottoria IEC 61131 -standardin mukaisesti erilaisten elintarvikkeiden viipalointia varten.
Lue lisää aiheesta: