Juomat

Käyttötekniikan kokonaisratkaisut saman katon alta

NORDin toimialakohtaiset, innovatiiviset käyttöratkaisut vastaavat kattavasti juomateollisuuden moninaisiin tarpeisiin.

Tunnemme alan ja ymmärrämme sen vaatimukset. Tavoittelemme aina pitkäaikaisia asiakas- ja yhteistyösuhteita. Yhteistyössä kanssamme voit tehdä tuotannostasi ja tuotteistasi entistäkin parempia.

NORDin valtteja ovat:

  • Vankka sovellusosaaminen ja tekninen tuki
  • Käyttötekniikan kokonaisratkaisut saman katon alta
  • Maailmanlaajuinen toiminta ja palvelutarjonta
  • Tuhansien asennettujen käyttöjen laitekanta elintarvike- ja juomateollisuudessa
  • Laaja tuotevalikoima ja korkealaatuiset tuotteet
  • Tuotteiden luotettavuus, taloudellisuus ja pitkä käyttöikä
  • Tunnetusti laadukas, kansainväliset standardit täyttävä tuotanto

DuoDrive

Kaksi yhdessä.

  • Tehoalue: 0,35–3,0 kW
  • Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
  • Kompakti pesunkestävä rakenne
  • Minimaalinen huollon tarve
  • Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta

IE5+-synkronimoottorit (TENV)

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • IP69K saatavana lisävarusteena
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti, hygieeninen muotoilu
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja

Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu

  • Tehoalue: 0,37 - 3 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

MAXXDRIVE® XC-hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 8,075 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Kaksi- ja kolmiportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja

Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot

  • Tehoalue: 0,25–2,2 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus

NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja

Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä

  • Suojausluokka: IP20
  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP 20
  • Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
  • USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
  • Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet

AS0004 - Laeuterbottiche


AS0004 - Laeuterbottiche
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6028 - Beverage industry


A6028 - Beverage industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: