Leipomotuotteet

Räätälöidyt käyttöratkaisut leipomoteollisuudelle

Leipomisessa on sovitettava yhteen useita monimutkaisia prosesseja. Leipomoala onkin edelleen varsin työvoimavaltainen. NORD toimittaa yksilölliset ratkaisut niin käsityövaltaisiin pienleipomoihin kuin teollisille tuotantolinjoillekin. Leipomoalan erikoisratkaisuistamme mainittakoon esimerkiksi sekoitinkäyttöjen vahvistettu akselilaakerointi ja huippudynaamiset paikoittavat kuljetinkäytöt. Käyttöihimme on saatavana myös räjähdyssuojaus pölyisiä ympäristöjä varten.

DuoDrive

Kaksi yhdessä.

  • Tehoalue: 0,35–3,0 kW
  • Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
  • Kompakti pesunkestävä rakenne
  • Minimaalinen huollon tarve
  • Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta

IE5+-synkronimoottorit (TENV)

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • IP69K saatavana lisävarusteena
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti, hygieeninen muotoilu
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja

Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu

  • Tehoalue: 0,37 - 3 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

MAXXDRIVE® XC-kartiovaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Kolmi- ja neliportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

Sileäpintaiset moottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: 0.16 HP - 3 HP
  • Globaalit hyväksynnät

Pölyräjähdyssuojatut

Räjähdyssuojatut moottorit

  • Tehoalue: 0,12–22 kW
  • Hyötysuhdeluokat: IE1 ja IE2

NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja

Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot

  • Tehoalue: 0,25–2,2 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus

NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja

Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä

  • Suojausluokka: IP20
  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP 20
  • Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
  • USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
  • Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet

A6027 - Baking industry


A6027 - Baking industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: