MAXXDRIVE®-teollisuusvaihteet
Suunniteltu raskaisiin sovelluksiin
Erittäin suuret toisiomomentit, hiljainen käynti ja pitkä käyttöikä ovat NORDin MAXXDRIVE-teollisuusvaihteiden perusominaisuuksia.
MAXXDRIVE®-teollisuusvaihteet suurta vääntöä vaativiin sovelluksiin
NORDin MAXXDRIVE®-teollisuusvaihteiden toisiomomentti on jopa 15 000–282 000 Nm, joten ne sopivat täydellisesti raskaisiin sovelluksiin, kuten sekoittimiin, hihnakuljettimiin, virtauksenkehittimiin, jauhimiin, rumpuihin ja murskaimiin.
Teollisuusvaihteita on saatavana hammas- ja kartiovaihteina. Itse kehittämäämme UNICASE-runkoon rakennetuissa vaihteissa on tilaa suurille vierintälaakereille, mikä takaa pitkän käyttöiän. Mikään muu vaihdevalmistaja maailmassa ei valmista yhtä suuria yksiosaiseen UNICASE-runkoon koneistettuja teollisuusvaihteita kuin NORD.
MAXXDRIVE®-teollisuusvaihteiden todistettuja hyötyjä
- Tehokkuus
NORDin teollisuusvaihteissa on erittäin suuri toisiomomentti – jopa 282 000 Nm. - Pitkä käyttöikä
Optimoitu muoto takaa erinomaisen kuormitettavuuden, pitkän käyttöiän ja hiljaisen käynnin. - Kestävyys
Teollisuusvaihteissamme on huippulaatuiset, vähäkitkaiset laakerit ja erittäin vääntöjäykkä yksiosainen UNICASE-runko. - Monikäyttöisyys
Vaihteita voi käyttää kaikkien sähkömoottoriemme yhteydessä.
MAXXDRIVE-hammasvaihteet
NORDin hammasvaihteiden tehoalue on 1,5–6 000 kW, ja niistä on saatavana on 11 eri kokoa. MAXXDRIVE-hammasvaihteiden toisioakselin laakerointiin on tarjolla useita vaihtoehtoja, jotta vaihde saadaan liitettyä saumattomasti mihin tahansa sovellukseen. Valittavissa on myös erilaisia ensiö- ja toisiopuolen laippaversioita.
MAXXDRIVE®-hammasvaihteita voi käyttää kaikkien sähkömoottoriemme yhteydessä.
Valitse oma moottorisi!
Napasauta tästä!
MAXXDRIVE-kartiovaihteet
Nämäkin vaihteet sopivat äärioloihin, sillä ne sietävät lämpötilanhallintajärjestelmänsä ansiosta erittäin vaihtelevia ympäristöolosuhteita. MAXXDRIVE®-kartiovaihteisiin on saatavana useita jäähdytys- ja lämmitysvaihtoehtoja, jotka helpottavat niiden käyttöä eri lämpötila-alueilla entisestään.
Tutustu NORDin kartiovaihteiden käyttöön hammastahnatehtaalla, jonka tuotantoerät ovat maailman suurimpia.
Käyttökohteen esittely
Olemme teollisuuden luotettava laitetoimittaja Suomessa. Teollisuusvaihde ja monet muut laadukkaat käyttöratkaisut: runsas tuoteportfolio vaihdemoottoreita, sähkömoottoreita ja käyttöjen elektroniikkaa. Tarjoamme korkean hyötysuhteen teknologiaa omaan käyttökohteeseesi. Lue tästä alapuolelta lisää NORDista yrityksenä.
Ansiokas teollisuuden laitetoimittaja
NORD on yksi maailman johtavista mekaanisten ja sähköisten voimansiirtojärjestelmien valmistajista. Menestyksekäs nousu voimansiirtojärjestelmien valmistajien eliittiin perustuu pitkäjänteiseen työhömme, tuotekehitykseemme ja innovatiivisuuteemme sekä ennen muuta johdonmukaiseen asiakkaidemme palveluun ja heidän kuuntelemiseensa. Teemmekin tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja pyrimme löytämään jokaisen asiakkaamme tarpeeseen ihanteellisen voimansiirtoratkaisun.
Faktaa laadusta
NORDin käyttölaitteet on mitoitettu ja valmistettu DIN 3990-, NIEMANN- ja AGMA-standardien mukaisesti. Lisäksi DIN ISO 9001 -sertifikaatti on osoitus laadunhallintamme järjestelmällisyydestä. Räjähdysvaarallisten alueiden turvaamisessa olimme jopa lainsäädäntöä edellä ja kehitimme tuoteohjelmaamme jo varhaisessa vaiheessa nykyisten ATEX-standardien mukaiset tuotteet. Mutta sekään ei riitä meille. Kehitys on meillä jatkuvaa. Tutustu laatuumme tarkemmin
NORD numeroina
Yritys on perustettu vuonna 1965 ja nykyinen liikevaihto on jo noin 900 miljoonaa euroa.NORDin pääkonttori sijaitsee Bargteheiden kaupungissa Saksassa, joka sijaitsee vajaat 30 kilometriä Hampurista koilliseen. Sen lisäksi NORDilla on kokoonpanotehtaita ja huoltopisteitä yli 60 maassa, Suomi mukaan lukien. Yrityksen yli 4000 työntekijää varmistavat tuotteiden nopean toimituksen ja parhaan mahdollisen palvelun.