Uutiset –
NORD Gear ja BMH Technology kehittävät yhdessä kierrätysalan huippuosaamista
Kiertotalouden ja kestävän kehityksen ratkaisuja toimittava BMH Technology luottaa vaihdeteknologiassaan NORD Gearin asiantuntemukseen. Yhteistyö on laajentunut kattamaan yhä useampia BMH:n tuotteita, mukaan lukien uuden TYRANNOSAURUS 1200A -hienomurskaimen.

Tampere, 2025-03-06
This customer story is also available in English. Read the English version here >
Tekninen laatu ja dokumentaatio vakuuttivat BMH:n
BMH:n murskainlaitteet toimivat vaativissa teollisuusympäristöissä, joissa laitteiden luotettavuus ja kestävyys ovat kriittisiä tekijöitä. Jätteenkäsittelylaitokset toimivat tyypillisesti ympäri vuorokauden, ja tuotantoprosessien pysäytykset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Tämä asettaa erityisvaatimuksia myös vaihdeteknologialle.
BMH:n ja NORDin yhteistyö käynnistyi vuonna 2017, kun BMH kehitti uutta BioCrusher-murskainta. "Kilpailutimme kaikki suurimmat vaihdevalmistajat. NORDin tekninen ylivoimaisuus ja perusteellinen dokumentaatio vakuuttivat meidät. Lujuuslaskijamme vertaili kaikki vaihtoehdot, ja hänen lausuntonsa puolsi vahvasti NORDin valintaa", kertoo BMH:n tuoteryhmäpäällikkö Janne Rautevaara.
Teknisen laadun lisäksi yhteistyön alkuvaiheessa korostui NORDin kyky ymmärtää BMH:n tarpeet kokonaisvaltaisesti ja tarjota niihin räätälöityjä ratkaisuja. "Saimme asiakkaalta tarkat tiedot laitteiston vaatimuksista, mikä mahdollisti kaiken tarvittavan teknisen dokumentaation toimittamisen heidän arviointinsa tueksi", toteaa NORD Gearin toimitusjohtaja Jarno Peltonen. Perusteellinen tietojen vaihto ja avoin kommunikaatio loivat vahvan pohjan pitkäjänteiselle yhteistyölle, joka on vuosien myötä vain syventynyt.
Globaali läsnäolo tukee kansainvälistä liiketoimintaa
NORDin maailmanlaajuinen palveluverkosto on osoittautunut merkittäväksi eduksi BMH:lle, jonka toiminta on vahvasti kansainvälistä. "Meille on tärkeää, että kumppaneillamme on paikallista läsnäoloa. NORDin globaali verkosto mahdollistaa nopean reagoinnin missä päin maailmaa tahansa", Rautevaara korostaa. Rautevaaran mukaan BMH:n vaihdettua NORDiin, ovat myös asiakkaiden reklamaatiot vähentyneet merkittävästi, mikä kertoo yhteistyön onnistumisesta.
Yhteistyössä korostuu vahva ratkaisukeskeisyys ja tekninen asiantuntemus. "Meillä on selkeä toimintamalli: kun kohtaamme teknisiä haasteita, keskitymme välittömästi ratkaisun löytämiseen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa yhdistettynä avoimeen keskusteluun on osoittautunut erittäin tehokkaaksi", kuvailee NORDin tuotepäällikkö Kim Gustafsson.
"Arvostamme NORDin avointa keskustelukulttuuria. Yhteistyön syvetessä olemme oppineet luottamaan heidän asiantuntemukseensa myös uusien ratkaisujen kehittämisessä", Rautevaara jatkaa.
Uusi 1200A-hienomurskain edustaa kierrätysalan huippuosaamista
BMH:n toukokuussa 2024 lanseeraama TYRANNOSAURUS 1200A -hienomurskain edustaa murskainteknologian uusinta kehitystä. Laite on suunniteltu teollisen mittakaavan jätteenkäsittelyyn, ja sen avulla voidaan tuottaa tasalaatuista kierrätyspolttoainetta tai optimoida materiaalin palakoko (tyypillisesti 20-70 mm) jatkoprosessointia varten.
1200A -hienomurskaimen seulapinta-ala on 50 % suurempi kuin edeltäjämallissa, mikä tehostaa materiaalin läpikulkua ja vähentää prosessissa syntyvää lämpöä. Roottorin laaja läpimitta, korkea pyörimänopeus ja 312 leikkuuterää tuottavat yli 50 000 leikkuutapahtumaa minuutissa. Patentoitu Zero Gap® -teknologia pitää leikkuuvälyksen minimissään, mikä takaa tasaisen leikkuutuloksen. Impact Protection™ -ominaisuus puolestaan suojaa laitteistoa raudan ja muiden ei-toivottujen materiaalien aiheuttamilta vaurioilta.
NORDin vaihteet ovat keskeisessä roolissa laitteen toiminnassa. "Vaativassa jätteenkäsittelyprosessissa vaaditaan korkeaa käytettävyyttä, sillä laitokset toimivat tyypillisesti 24/7-periaatteella. Luotettavuus ja kestävyys ovat ehdottoman tärkeitä", Rautevaara painottaa.
Luottamukseen perustuva kumppanuus kantaa hedelmää
NORDin ja BMH:n yhteistyö on laajentunut vuosien mittaan murskainkäytöistä myös muihin BMH:n laitteisiin. Tuloksena on ollut molempien yritysten kilpailukyvyn vahvistuminen. "BMH on noussut yhdeksi merkittävimmistä asiakkaistamme Suomessa. Yhteistyön syventyminen on mahdollistanut myös tuotekehityksen laajentamisen", kertoo Peltonen.
Molemmat yritykset näkevät tulevaisuudessa merkittäviä mahdollisuuksia kiertotalouden ja kestävän kehityksen saralla. "Pitkäjänteinen yhteistyö ja NORDin tekninen osaaminen mahdollistavat meille entistä tehokkaampien ratkaisujen kehittämisen jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen", Rautevaara päättää.
Lue lisää NORDin ratkaisuista vaativiin teollisuuskäyttöihin: https://www.nord.com/fi/tuotteet/vaihdemoottorit/vaihdemoottorit.jsp
Voit luottaa siihen, että ammattilaisemme auttavat. Ota meihin yhteyttä
NORD Drivesystems
- Yksi maailman johtavista mekaanisten ja sähköisten voimansiirtojärjestelmien valmistajista
- Vaihdemoottorit, sähkömoottorit, teollisuusvaihteet ja taajuusmuuttajat
- Toimii yli 80 maassa
- Yli 5000 työntekijää maailmanlaajuisesti
BMH Technology
- Suomalainen cleantech-yritys, perustettu 1929
- Materiaalinkäsittelyn laitteita kiertotalouden tarpeisiin
- Toimittaa ratkaisuja jätteen jalostamiseen raaka-aineeksi ja uusiutuvaksi energiaksi
- Pääkonttori Raumalla, toimintaa globaalisti