Uutiset –
TECHMI
Luotettavaa käyttöteknologiaa pohjoismakedonialaisessa avolouhoksessa

Tampere, 2024-11-28
NORD toimitti käyttöteknologian haastavaan avolouhoskohteeseen Pohjois-Makedoniassa. Toteutuksesta vastasi irtoaineksen kuljetinratkaisujen asiantuntija TECHMI. NORDin ja TECHMIn kumppanuus on yksi esimerkki monien joukossa siitä, että NORDin toimialakohtaiset erikoisratkaisut ja tekninen osaaminen ovat omaa luokkaansa, kun teolliseen käyttöteknologiaan kohdistuu tiukkoja vaatimuksia.
Kohteen vaatimukset
Projektikohteessa toteutettiin kolmesta pitkästä hihnakuljettimesta koostuva kuljetinjärjestelmä äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, joissa lämpötilat vaihtelevat –25:stä +40 celsiusasteeseen. Järjestelmän on pystyttävä kuljettamaan jatkuvasti 1 100 tonnia kiviainesta tunnissa suurista korkeuseroista ja hankalista kaarteista huolimatta. Kuljetinten käyttöratkaisujen tehot olivat 250, 500 ja 1 200 kW.
TECHMI päätti valita projektiin yhteistyökumppanikseen NORDin, jolla on merkittävää kokemusta bulkkiteollisuudesta ja vastaavan kaltaisten projektien toteutuksesta. Kohteen haasteiden ratkominen on onnistunut tiiviissä yhteistyössä yritysten kesken, ja se on johtanut innovatiivisten teknisten ratkaisujen löytämiseen.
Käyttösovellukset
NORDin pitkä kokemus käyttöteknologian alalla ja hyvä yhteistyö TECHMIn kanssa loivat perustan räätälöidyille ratkaisuille, jotka vastaavat haastavan kohteen erityisvaatimuksiin.
NORDin kehittämät ja toimittamat käyttöratkaisut kestävät kohteen äärimmäisiä käyttöolosuhteita mainiosti ja turvaavat järjestelmän sujuvan toiminnan pitkälle tulevaisuuteen. Tehokkaiden ja luotettavien käyttöjen ansiosta kuljettimet toimivat varmasti vuosikausia ja auttavat maksimoimaan avolouhoksen tuottavuuden.