- Tehoalue: 0,35–3,0 kW
- Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
- Kompakti asennustila joustaviin sovellusvaihtoehtoihin
- Pestävä rakenne, jossa on NXD tupH-pintakäsittely korkeimpia hygieniavaatimuksia varten
- Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta
DuoDrive
Kaksi yhdessä.
DuoDrive on vallankumouksellinen integroitu vaihdemoottorikonsepti, jossa on hygieeninen washdown-rakenne. Lisävarusteena saatavan NXD tupH-pintakäsittelyn avulla se täyttää korkeimmatkin hygieniavaatimukset. Siinä huipputehokas IE5+-moottori yhdistyy yksiportaiseen hammasvaihteeseen samassa kotelossa. Järjestelmän optimoitu hyötysuhde, korkea tehotiheys ja erittäin hiljaiset käyntiäänet tekevät siitä sopivan erityisesti sisälogistiikan sekä lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttösovelluksiin. Liitä ja käytä -periaatteella toteutetun yksikön käyttöönoton helppous alentaa sekin osaltaan elinkaari- eli kokonaiskustannuksia (TCO) aiempiin käyttöratkaisuihin verrattuna.
Saatavilla kesästä 2021 lähtien.
Tuoteversiot
- Liitä ja käytä -ratkaisu (plug & play), nopea käyttöönotto
- Hygieeninen muotoilu
- Kiinnitystavat: B5- tai B14-toisiolaippa
Tuotteen ominaisuudet
- Kompakti rakenne eli vähäinen tilantarve
- Suuri tehotiheys
- Hiljainen; erittäin alhainen äänitaso
- Vähän kulutusosia, vähäinen huollon tarve