News –
NORD의 새로운 주파수 인버터
NORDAC PRO SK 500P를 통해 NORD DRIVESYSTEMS는 최고의 기능, 연결성 및 모듈성을 갖춘 최첨단 제어 캐비닛 인버터를 출시했습니다. 인버터는 통신 및 필드 버스를 위한 다양한 인터페이스, 혁신적인 기능 및 다양한 확장 가능성을 갖추고 있습니다.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46540.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46540.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46540.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46540.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46540.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46540.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46540.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-03-18
NORDAC PRO 제품군의 새로운 모듈 형 주파수 인버터는 플러그인 제어, 안전 및 옵션 모듈을 통해 기능적으로 확장 할 수 있습니다. 사용자는 책 크기 형식의 특히 컴팩트 한 디자인의 이점을 누릴 수 있습니다. 슬림 한 디자인은 제어 캐비닛의 공간을 절약하고 병렬 설치가 가능합니다. 주파수 인버터는 0.25 ~ 5.5kW 전력 범위에서 사용할 수 있습니다. 표준 CANopen 인터페이스뿐만 아니라 산업용 이더넷 용 멀티 칩을 통해 실시간 이더넷 표준을 사용할 수 있습니다. 단일 인터페이스. ProfiNet, EtherNET IP, POWERLINK 또는 EtherCAT의 경우 필요한 프로토콜은 매개 변수를 통해 쉽게 설정할 수 있습니다. 장치는 외부 전원 공급이 없는 USB 포트를 통해 파라미터를 변경 할 수도 있습니다 (박스에서 프로그래밍). 매개 변수 저장 및 전송을위한 카드 슬롯도 새로 추가되었습니다.
모든 애플리케이션에 적합
제어 캐비닛 설치를위한 새로운 NORD 솔루션은 기계 인버터 (SK 500P) 및 애플리케이션 인버터 (SK 530P 및 SK 550P)로 제공됩니다. 완벽하게 적용되는 애플리케이션 인버터는 인터페이스 수가 적고 경제적으로 최적화 된 장치입니다. 통합 PLC, 폐쇄 루프 제어 및 포지셔닝과 같은 기능적으로 까다로운 작업도 수행가능합니다니다. SK 530P는 또한 SD 카드 슬롯, USB 인터페이스, 인코더 인터페이스 및 옵션 SK CU5 모듈을 통한 확장 가능성을 제공합니다. SK 550P는 산업용 이더넷을 통해 제어 시스템에 연결하기위한 최적의선택입니다.