Conveyors & Conveying Equipment
Drive solutions for bulk goods conveying
Conveyors differing with regard to the conveying direction (horizontal, vertical, inclining, declining), mass flow, conveyor length, and construction are needed to convey the bulk goods from process step to process step. Reliable and robust drives made by NORD DRIVESYSTEMS ensure an uninterrupted material flow.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/39945.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/39945.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/39945.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/39945.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/39945.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/39945.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/39945.jpg 2420w)
NORD DRIVESYSTEMS offers complete drive solutions from a single source
![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/big_image/big_image_/complete_drive_solutions_1_highresolution1920x1152-6.png)
유니케이스 베벨 기어드모터
강력하고 검증됨
표준 엔진
비동기 모터
NORDAC PRO - SK 500E - 인버터
고기능, 풀 파워
NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터
효율성 향상, 비용 절감
H+E Logistics
런던의 지하를 지나가는 컨베이어에 적용된 드라이브시스템
런던 크로스 레일은 새로운 동서 연결로 런던 대중 교통 네트워크를 확장합니다. H + E Logistik GmbH뿐만 아니라 NORD도 건설에 참여하고 있습니다. 무거운 "London Clay"를 드릴링 샤프트에서 운반하기 위해이 회사는 컨베이어 시스템에 NORD 드라이브 기술을 사용합니다.
SMIL
Durance Granulats 채석장 용 NORD 기어드 모터
SMIL은 Durance Granulats 채석장의 새로운 컨베이어 시스템에 NORD 드라이브 시스템을 사용합니다. NORD는 컨베이어 벨트의 특수한 요구 사항에 대해 개별적으로 조정 된 포괄적 인 솔루션을 제공했습니다.
NorStone
NORD 감속기로 비용을 절감할 수 있습니다.
NorStone의 자갈 구덩이는 NORD 드라이브를 사용합니다. 특수 표면 마감 덕분에 혹독한 날씨 조건을 쉽게 견딜 수 있고 연속 작업에서 무거운 하중을 쉽게 이동할 수 있기 때문입니다.