Steel & Metals
철강 산업을위한 드라이브 솔루션
NORD DRIVESYSTEMS는 현재부터 미래까지의 요구 사항을 충족하는 전 세계 철강 및 알루미늄 공장의 모든 공정에 대해 솔루션을 제공합니다. NORD 드라이브 기술은 극한의 상황에서도 긴 수명을 제공합니다. 극한 상황에서도 전기적 및 기계적 부하가있는 시스템에 대하여 완벽한 성능과 안정적인 작동을 보장합니다.
지속적인 성능
NORD 감속기는 철강 산업의 까다로운 환경에서 문제없이 작동 할 수있는 견고하고 효율적이며 안전한 여러 기능을 갖추고 있습니다.
안정적인 설비
높은 주변 온도와 함께 교번 부하가있는 가혹한 환경으로 인해 기존에 사요되어지던 압연기 모터가 사용됩니다. 일부 제조업체와 사용자는 여전히 '링 리브 모터'를 압연기의 필수 부품으로 채택합니다. 수평 냉각 핀이있는 3 상 모터도 최근 몇 년 동안 다양한 압연기 분야에서 성공적으로 작동되었습니다.
중요사항: 롤러 밀의 다양한 부하와 필요한 가속 및 제동 토크가 계산됩니다!
또한 슬래브가 막히고 몇 개의 롤러에 의해서만 가속되어 각 드라이브에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 롤러 테이블 모터의 주요 임무는 시스템의 슬래브, 프로파일 또는 파이프를 감속하고 가속하는 것입니다. 일정한 속도로 운송 단계에서 상대적으로 적은 전력이 필요합니다. 제철소, 특히 압연기의 기어드 모터는 높은 가속 작업과 충격 부하로 인한 가속 토크를 기반으로 높은 작동 계수로 계산되고 선택됩니다.
유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터
슬림형, 강력한 성능
유니케이스 베벨 기어드모터
강력하고 검증됨
MAXXDRIVE 헬리컬 기어 유닛
산업용 기어 유닛
MAXXDRIVE 헬리컬 베벨 기어 유닛
산업용 기어 유닛
NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터
효율성 향상, 비용 절감
NORDAC PRO - SK 500E - 인버터
고기능, 풀 파워
SMS Group GmbH
사막의 압연기에 적용되는 부식방지 드라이브 시스템
바레인 압연 공장의 극한 작동 조건은 안정적인 구동 기술을 필요로합니다. 드라이브는 안정적으로 계속 작동하면서 극한의 온도, 높은 부하 및 충격을 견딜 수 있어야합니다. 따라서 SMS 그룹 GmbH는 NORD 드라이브 솔루션을 선택했습니다.
![](../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_industry/teaser_steel_and_metal/teaser_sms_video_slider770x462.png)