업계 지식을 갖춘 강력한 파트너

각종 포장기계와 운반시스템을 제조하고 운영하는 업체는 드라이브 기술에 대한 뛰어난 전문 지식과 포장산업에 대한 탄탄한 업계 지식을 갖춘 강력한 파트너를 필요로 합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 믿을 수 있는 파트너입니다.

비동기 모터를 사용하면 최대의 공정 안정성이 가능하며 진동을 줄이고 화물이나 포장 기계에 대한 손상 위험을 낮출 수 있습니다. 이에 관한 자세한 내용은 "엔드 오브 라인 패키징에서의 드라이브 기술” 백서를 참조하십시오.

백서에 관해 자세히 알아보기

포장산업용 구동 장치

전기 구동 장치는 포장기계에서 중요한 역할을 합니다. 이 구동 장치는 포장재 이송, 툴 작동, 포장 성형 및 밀봉에 사용할 수 있습니다. 전 공정을 모니터링하고 제어하는 ​​데 이 전기 구동 장치는 필수적입니다.

이는 전체 포장 공정에서 이동을 수행하는 비용 효율적이고 정확하며 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 전기 구동 시스템은 설치가 쉽고 유지보수 친화적이며 에너지 효율적이고 포장 공정의 요구 사항에 맞게 신속하게 조정할 수 있습니다.

당사에서 제공하는 것…

  • 고객의 애플리케이션에 맞춤화된 고품질의 효율적이며 수명이 긴 제품
  • 센서를 통합하고 이를 상위 제어 시스템에 통합하기 위한 모든 가능성을 갖춘 수직 및 수평 네트워크 기술
  • 부가가치 엔지니어링
  • 드라이브 시스템의 수명 주기 전반에 걸친 맞춤형 서비스

1차 포장의 위생적인 구동 장치

1차 포장 부문에서는 종종 식품, 의약품 및 위생에 민감한 기타 제품들을 포장합니다. 이러한 애플리케이션에서 드라이브 시스템은 청소가 용이해야 하며 화학 세척제와 오염에 대한 내구성이 있어야 합니다.

당사는 1차 포장에서 다음 작업을 위한 드라이브 솔루션을 제공합니다.

  • 성형
  • 도징
  • 병입
  • 밀봉
  • 라벨링

전기 모터로 효율적인 구동

최근 몇 년 사이 2차 포장기계에서 전기 구동 장치는 공압 구동 장치에 비해 큰 인기를 얻고 있습니다. 비교하자면 전기 구동 시스템은 더 높은 효율성, 정밀도 및 제어 가능성을 제공하여 공정을 더욱 효율적으로 구성할 수 있게 합니다. 또한 전기 구동 장치는 공압 구동 시스템보다 서비스 수명이 길고 유지보수 작업이 덜 필요합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 다음과 같은 애플리케이션을 위한 광범위한 드라이브 구성 요소 포트폴리오를 제공합니다. 모터, 기어박스 및 드라이브 전자장치는 언제나 서로 완벽하게 조화를 이룹니다.

당사는 2차 포장에서 다음 작업을 위한 드라이브 솔루션을 제공합니다.

  • 상자 세우기
  • 채우기
  • 밀봉
  • 필름 포장
  • 감기
  • 수축

EOL(End-of-Line) 패키징의 강력한 드라이브

End-of-Line 패키징에서는 무거운 팔레트, 상자, 백, 컨테이너 등이 이동합니다. 이때 대형 화물은 긴 이송 거리에 걸쳐 운반됩니다. 이를 위해서는 맞춤화된 특히 강력한 드라이브 시스템이 필요합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 모든 유형의 포장, 스트래핑 및 팔레타이징 기계를 위한 드라이브 구성 요소를 한 번에 제공합니다. 특히 질량 관성이 더 높은 NORD의 분산 제어 비동기 모터가 이점을 구현합니다. 로터의 질량 관성이 더 높은 전기 구동 장치는 무거운 질량을 움직일 때 뛰어난 제어와 이동 제어를 보장합니다. 또한, 이로 인해 최고의 공정 안정성을 얻을 수 있습니다.

당사는 End-of-Line 패키징에서 다음 작업을 위한 드라이브 솔루션을 제공합니다.

  • 팔레타이징
  • 랩핑
  • 스트래핑

모든 애플리케이션을 위한 모듈형 드라이브 콘셉트

운반 및 공급 공정은 포장산업의 모든 가공 단계에서 중요한 역할을 합니다. 개별 단위의 운반인지 대형 컨테이너의 운반인지에 따라 해당 애플리케이션에 최적화된 강력하고 효율적인 드라이브 시스템이 필요합니다. NORD DRIVESYSTEMS의 다양한 포트폴리오를 통해 항상 모든 요구 사항에 맞게 개별적으로 조정할 수 있는 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.

상위 애플리케이션을 위해 다음 작업을 위한 드라이브 솔루션을 제공합니다.

  • 이송
  • 밀기
  • 회전하기
  • 운반
  • 포장 핸들링

문서

WP0001 - End-of-Line Packaging Whitepaper


WP0001 - End-of-Line Packaging Whitepaper
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

포장산업용 드라이브 기술

1차 포장에서는 위치 정확도와 내화학성이 핵심이며 End-of-Line 패키징에서는 구동 장치의 출력이 핵심입니다. 그리고 일부 애플리케이션에서는 드라이브 구성 요소에 대해 더 높은 위생을 요구합니다.

다양한 기준에 따라 포장산업의 여러 처리 단계가 결정됩니다. NORD DRIVESYSTEMS는 모든 단계에 맞는 최적의 구성 요소를 제공합니다. 당사의 업계 전문가들은 고객과 함께 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 드라이브 솔루션을 개발합니다.

기어드모터

NORDBLOC.1 베벨 기어 모터

  • 출력: 0.12kW - 9.2kW
  • 토크: 50Nm - 660Nm
  • 경량 알루미늄 버전"

NORDBLOC.1 헬리컬 기어 모터

  • 출력: 0.12kW - 37kW
  • 토크: 30Nm - 3,300Nm
  • 경량 알루미늄 버전

BLOCK 웜 기어

  • 출력: 0.12kW - 15kW
  • 토크: 21Nm - 427Nm
  • 높은 과부하 용량
  • 견고한 회주철

BLOCK 평기어 모터

  • 출력: 0.12kW - 200kW
  • 토크: 110Nm - 100,000Nm
  • 공간 절약형 설치를 위한 슬림한 구조

전기 모터

IE3 비동기 모터

  • 출력: 0.12kW - 55kW
  • 효율 등급 IE3
  • 보호 등급 IP66

IE4 비동기 모터

  • 출력: 0.12kW - 5,5kW
  • 효율 등급 IE4

IE5+ 동기 모터

  • 출력: 0.35kW - 4.00kW
  • 효율 등급 IE5+
  • 콤팩트한 디자인

드라이브 전자장치

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • 출력 범위: 0.37 - 0.95kW
  • 분산형 인버터
  • 빠른 시운전을 위한 플러그 앤 플레이
  • 배선 작업 감소

NORDAC FLEX SK200E

  • 출력 범위: 0.25 - 22kW
  • 분산형 인버터
  • 빠른 시운전을 위한 플러그 앤 플레이
  • 배선 작업 감소

NORDAC LINK

  • 출력 범위: 0.35 – 7.5kW
  • 유연한 분산형 인버터
  • 플러그인 방식으로 빠른 설치

NORDAC PRO

  • 출력 범위: 0.25 - 22kW
  • 제어 캐비닛 변환기
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스

유연성

NORD DRIVESYSTEMS는 고객의 애플리케이션에 맞게 맞춤 제작된 모듈식 드라이브 콘셉트를 제공합니다.

다양한 기계적(플랜지, 샤프트 치수) 및 전자식 버스 인터페이스를 사용하여 포장 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다.

분산형 변환기가 장착된 드라이브 시스템은 현장에서 더 큰 구조적 자유를 제공합니다.

경제적

NORD DRIVESYSTEMS의 분산 제어 드라이브 솔루션은 기존 서보 솔루션보다 구매 비용이 훨씬 저렴합니다.

분산형 주파수 변환기와 함께 사용하면 제어 캐비닛 및 배선과 같은 구성 요소가 불필요하고 설치 비용이 크게 줄어듭니다.

시스템 유형과 애플리케이션에 따라 최대 50%까지 절감할 수 있습니다.

신뢰성

NORD 비동기 모터는 긴 수명과 적은 가동 중지 시간을 자랑합니다.

더 높은 관성 덕분에 엔드 오브 라인 패키징에서 흔히 볼 수 있는 것과 같은 무거운 물건도 안정적으로 움직일 수 있습니다.

이 모터는 유지보수 친화적으로 설계되었으며 필요한 경우 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.

위생적인 식품 포장

브란덴부르크주 위터보크에 소재한 Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost는 케첩, 레물라드 소스, 마요네즈, 샐러드 크림 등의 생산을 전문으로 하는 전통적인 회사입니다. 이 회사는 기어드모터와 주파수 변환기를 갖춘 새로운 PET 충전 시스템을 완벽하게 구비하고 있습니다. 이 회사가 NORD DRIVESYSTEMS의 솔루션을 인정하게 된 이유를 여기에서 확인해 보세요.

참고자료로 가기
alt

사례 연구: SYMACH

네덜란드 기계 제조업체인 SYMACH는 팔레타이징 기계의 성공적인 생산업체입니다. 이 업체에서는 이전처럼 기계 상단에 컨트롤 박스 대신 이제 NORD DRIVESYSTEMS의 분산형 드라이브 장치를 사용하고 있습니다. 이는 몇 가지 장점을 구현합니다.

어떤 장점이 있는지 여기에서 확인해 보십시오.

참조 보고서로 이동

NORD 업계 전문가에게 문의

포장이라고 해서 모두 같은 포장은 아닙니다. 다양한 상품과 재료, 다양한 포장 수준, 때로는 특수한 환경 조건으로 인해 드라이브 시스템에 대한 요구 사항이 달라집니다. 당사는 다년간의 경험으로 포장산업의 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 당사의 전문가들은 업계의 상황을 누구보다 잘 알고 있습니다. 당사의 업계 전문가들에게 문의하여 NORD 패키징 포트폴리오에 대해 직접 상담을 받아 보십시오.