Conveyors & Conveying Equipment

Drive solutions for bulk goods conveying

Conveyors differing with regard to the conveying direction (horizontal, vertical, inclining, declining), mass flow, conveyor length, and construction are needed to convey the bulk goods from process step to process step. Reliable and robust drives made by NORD DRIVESYSTEMS ensure an uninterrupted material flow.

NORD DRIVESYSTEMS offers complete drive solutions from a single source

MAXXDRIVE® XC Right-Angle Gear Units

Industrial gear units

  • 3- and 4-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

UNICASE Helical Bevel Gear Motor

Helical bevel gear unit with robust housing and high ratio

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • High power density
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

Standard asynchronous motors

Asynchronous motors

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Protection class: freely selectable and therefore individually adaptable
  • Worldwide approvals and acceptances
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Flexibly adjustable thanks to various motor options

NORDAC PRO SK 500E

Frequency inverter for control cabinet installation

  • Power range: 0.25 - 160 kW
  • Protection class: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

NORDAC FLEX - SK 200E

Decentralised frequency inverter

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Versatile use with wall or motor mounting
  • Flexibly adjustable thanks to the modular design
  • High functionality for a wide range of applications

H+E Logistics

런던의 지하를 지나가는 컨베이어에 적용된 드라이브시스템

런던 크로스 레일은 새로운 동서 연결로 런던 대중 교통 네트워크를 확장합니다. H + E Logistik GmbH뿐만 아니라 NORD도 건설에 참여하고 있습니다. 무거운 "London Clay"를 드릴링 샤프트에서 운반하기 위해이 회사는 컨베이어 시스템에 NORD 드라이브 기술을 사용합니다.

SMIL

Durance Granulats 채석장 용 NORD 기어드 모터

SMIL은 Durance Granulats 채석장의 새로운 컨베이어 시스템에 NORD 드라이브 시스템을 사용합니다. NORD는 컨베이어 벨트의 특수한 요구 사항에 대해 개별적으로 조정 된 포괄적 인 솔루션을 제공했습니다.

NorStone

NORD 감속기로 비용을 절감할 수 있습니다.

NorStone의 자갈 구덩이는 NORD 드라이브를 사용합니다. 특수 표면 마감 덕분에 혹독한 날씨 조건을 쉽게 견딜 수 있고 연속 작업에서 무거운 하중을 쉽게 이동할 수 있기 때문입니다.

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Download English
Documentation Details

AS0010 - Bucket elevator applications


AS0010 - Bucket elevator applications
  • Download English
Documentation Details

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Download English
Documentation Details

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Download English
Documentation Details

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Download English
Documentation Details

Find further information here: