Food

Reliable and safe drive solutions for the food industry

NORD DRIVESYSTEMS covers a wide range of food industry applications with industry-specific and innovative drive solutions.

We are familiar with your business and your requirements. We prefer long-term collaboration with our customers and partners. You can rely on us! Together with you we will do everything we can to further strengthen your brand’s reputation.

NORD DRIVESYSTEMS provides:

  • Extensive application knowledge and technical support
  • Complete drive solutions from a single source
  • Strong global presence and service
  • Thousands of installed drives in the food and beverage industry
  • Wide range of products with high quality standards
  • Great reliability, economy and service life
  • Recognised production quality compliant with international standards

Reliability in the food industry

DuoDrive

일체형 구조

  • Power range: 0.35–3.0 kW
  • Extremely high system efficiency
  • Compact wash-down design
  • Maintenance reduction
  • System solution for simple commissioning and plug & play

IE5+ 동기모터(TENV)

효율적. 위생적. 컴팩트

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기

강력한 포커스, 최적의 기능

  • Power range: 0.37 - 3 kW
  • Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
  • Wall or motor mounting
  • Ethernet communication for integration
  • Plug-and-Play solution for fast commissioning

유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터

슬림형, 강력한 성능

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

MAXXDRIVE® XC 헬리컬 기어 유닛

산업용 기어 유닛

  • Performance: 2.0 - 8,075 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- and 3-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

NORDAC BASE - SK 180E - 인버터

소형의 구동장치, 중요한 구동 기능

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

NORDAC PRO - SK 500P - 인버터

하나의 제품으로 모든 장점 실현

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Baader Group

정교한 분리 기술에 사용되는 드라이브시스템

BAADER Group은 40 년 이상 식품 산업을위한 분리기를 개발해 왔습니다. 제품 범위에는 견고한 NORD 헬리컬 베벨 기어드 모터에 의해 톱니 체인이 구동되는 프레스 분리기가 포함됩니다.

Ambit Projects

식품 산업을위한 다목적 드라이브 시스템

영국의 기계 제조업체 인 Ambit Projects는 농산물 세척 공장에 NORD 구동 시스템을 갖추고 있습니다. 표면 처리 는 부식으로부터 하우징을 최적으로 보호합니다.

Arnreiter

곡물 공장에서 사용되는 드라이브 시스템

방폭형 NORD 드라이브는 Arnreiter Mühle GmbH의 제 분소에서 곡물 및 종자 가공을 지원합니다. 그들은 운반 및 분배 시스템을 안정적이고 지속적으로 구동합니다.

Zotter

초콜릿 공장에서 사용되는 부식방지 드라이브 시스템

NORD 드라이브는 Zotter 초콜릿 공장에서 혼합, 운반, 충전 등을 안정적이고 특히 안전하게 수행합니다.

Treif Foodstuffs Processing

최신 컷팅 시스템에 적용되는 드라이브시스템

Treif Maschinenbau GmbH는 세계 최고의 식품 절단 장비 제조업체 중 하나입니다. 높은 수준의 유연성을 위해 기계 제조업체는 NORD의 드라이브 기술에 의존합니다.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Download English
Documentation Details

Find further information here: