높은 가용성과 정밀성, 지능성, 시스템 역량, 까다로운 안전 기준 충족과 동시에 베리에이션 수 감소: 자동화된 보관 시스템은 수평 및 수직 컨베이어 설비의 드라이브에 대한 요구 사항이 높습니다. 당사의 드라이브 솔루션을 사용하면 이러한 요구 사항을 최적으로 충족하는 동시에 가능한 한 경제적이고 안정적으로 창고 물류 프로세스를 운영할 수 있습니다.
NORD 덕분에 완벽한 자재 흐름
높은 가용성과 정밀성, 지능성, 시스템 역량, 까다로운 안전 기준 충족과 동시에 베리에이션 수 감소: 자동화된 보관 시스템은 수평 및 수직 컨베이어 설비의 드라이브에 대한 요구 사항이 높습니다. 당사의 드라이브 솔루션을 사용하면 이러한 요구 사항을 최적으로 충족하는 동시에 가능한 한 경제적이고 안정적으로 창고 물류 프로세스를 운영할 수 있습니다.
올바른 드라이브 구성 요소의 선택은 창고 물류에서 컨베이어 시스템의 경제성과 안전성에 매우 중요합니다. 당사는 드라이브 설계 분야에서 다년간의 경험을 보유하고 있으며 무엇이 중요한지 알고 있습니다. 당사의 광범위한 제품 범위에는 기존 기본 제품뿐만 아니라 고효율 제품도 포함되어 있으며 최적의 설비 가용성을 보장합니다. 맞춤형 드라이브 개념을 통해 베리에이션 수를 줄이고 에너지를 대폭 절감할 수 있는 가능성 덕분에 NORD 드라이브는 모든 애플리케이션에서 총 소유 비용(TCO) 을 낮추면서 성능을 향상시킬 수 있습니다.
체인 컨베이어나 롤러 컨베이어, 팔레트 컨베이어, 컨테이너 컨베이어 또는 오버헤드 컨베이어: 당사는 창고 물류에서 모든 요구 사항에 맞는 올바른 솔루션을 보유하고 있습니다. 당사의 드라이브 시스템은 높은 신뢰성, 뛰어난 내구성, 낮은 유지 보수 필요성, 매우 콤팩트한 구조가 특징입니다. 이러한 드라이브 시스템은 빠른 시운전과 간단한 조작이 가능하며, 드라이브 베리에이션 수를 줄이는 데 이상적이고, 국제 인증을 받았기 때문에 전 세계 창고에서 사용할 수 있습니다.
중앙 제어식 서보 모터가 장착된 드라이브는 엔드 오브 라인 패키징에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 예를 들어 팔레타이징, 안정화 또는 핸들링과 같이 관성이 높거나 이송 거리가 긴 애플리케이션에서 일반적으로 이 드라이브가 반드시 필요한 것은 아닙니다. 예컨대 제어형 비동기 모터를 사용하는 분산형 드라이브 솔루션은 여기에서 효율적이고 경제적인 대안입니다. 고객의 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞춰 정확하게 맞춤화된 모듈식 드라이브 콘셉트를 통해 상당한 비용 절감을 달성할 수 있습니다.
당사는 창고 물류의 컨베이어 설비에 있어 신뢰성과 경제성에 대한 가장 높은 요구 사항에 맞는 콤팩트한 시스템 솔루션을 구현합니다. 당사의 드라이브 시스템은 특히 서비스 및 유지 보수 친화적이고, 과부하 용량이 높으며 원활한 작동을 보장합니다. 특히 롤러 컨베이어, 체인 컨베이어, 코너 컨베이어에서 그 이점을 누릴 수 있습니다.
롤러 컨베이어는 지정된 이송 물품을 취급하기 위한 다목적 이송 시스템입니다. NORD 드라이브는 구간에 맞게 속도를 지능적으로 조정하기 위해 개별적으로 제어될 수 있으며, 이를 통해 이송 물품의 간격과 축적을 정확하게 동적으로 제어할 수 있습니다.
체인 컨베이어는 주로 중량물과 산업용 컨테이너를 운반하는 데 사용됩니다. 당사는 단일 라인뿐만 아니라 이중 라인 구성에서도 입증된 내구성과 안정성을 갖춘 견고한 드라이브 솔루션을 공급합니다. 당사의 분산형 변환기는 창고 물류에서 자주 사용됩니다.
코너 컨베이어는 90° 방향 전환에 사용할 수 있는 롤러 및 체인 컨베이어의 조합입니다. 일반 화물은 체인의 상승이나 하강으로 체인 컨베이어에서 전달되거나 이동됩니다.
당사는 고객의 애플리케이션에 맞게 맞춤형으로 조정하고 플랜트에 유연하게 통합할 수 있는 광범위한 분산형 드라이브 장치를 제공합니다. 모터에 장착하든 분산형으로 모터 가까이에 장착하든: 당사의 주파수 변환기는 설치가 빠르고 조작이 간편하며, 통상적인 모든 버스 시스템 및 제어 장치와 호환됩니다. 최대 22kW의 출력 범위와 기본적으로 통합 PLC를 갖추고 있으며, 통상적인 시판 커넥터와 함께 제공될 수도 있습니다. 모듈식 구조 덕분에 변환기는 쉽게 확장할 수 있으며 창고 물류 애플리케이션에 맞는 매우 다양한 사용 시나리오를 제공합니다.
당사는 창고 분야에서 수평 컨베이어 설비의 요구 사항에 맞춰 NORDAC ON을 특별히 개발했습니다. 분산형 사용을 위한 소형 스마트 주파수 변환기는 표준화 덕분에 창고 물류의 모든 업계 요구 사항을 충족합니다. 모든 연결은 플러그형이며 현장에서 문제를 최소화하는 신속하고 손쉬운 시운전 및 유지 보수를 보장합니다. 통합된 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통해 Profinet, Ethernet/IP 및 Ethercat 프로토콜을 통한 통신이 가능하며, 매개변수를 통해 원하는 프로토콜을 쉽게 설정할 수 있습니다.
솔루션 시스템 LogiDrive ®을 통해 창고 물류의 다양한 컨베이어 애플리케이션을 위한 검증되고 안전한 드라이브를 제공합니다. 서비스 친화적이고 표준화된 모듈식 시스템은 다양한 NORD 제품을 해당 산업 표준과 개별 애플리케이션 요구 사항에 맞게 100% 맞춤화된 드라이브 솔루션에 결합합니다.
LogiDrive®에 대해 더 알아보기
Baumalog Sp. z o.o.에서는 Retech Sp. z o.o. 회사의 금속 프로파일을 보관하고 운송하는 공정이 훨씬 수월해졌습니다. 이 회사는 NORD의 솔루션을 기반으로 하고 있습니다. Baumalog는 다양한 부문에 사용되는 자동화 보관 및 운반 시스템을 생산하는 폴란드 엔지니어링 회사입니다.
참고자료로 가기
효율성과 비용 잠재력을 높이십시오
드라이브 기술은 효율성, 비용 효율성, 지속 가능성을 높이는 데 중요한 열쇠입니다. 당사는 창고 물류에 적합한 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 드라이브 시스템은 자원 절약형 사용에 최적화되어 있으며 총 소유 비용(TCO) 절감에 도움을 드립니다. 또한 NORD ECO 서비스를 통해 고객은 자신의 설비나 개별 드라이브의 에너지 소비에 대해 구체적으로 알 수 있습니다. 측정과 분석을 통해 절감 잠재성을 파악하고 애플리케이션에 가장 효율적인 드라이브 솔루션을 찾을 수 있습니다.
지금 알아보기
NORD DRIVESYSTEMS는 창고 물류 분야에서 다년간의 경험을 보유하고 있습니다. 고객의 요구 사항을 잘 알고 있으며 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 드라이브 설계, 에너지 효율성 증가, 베리에이션 감소, 자동화 및 디지털화 – 당사에 문의하십시오.
광범위한 NORD 모듈식 드라이브 시스템을 기반으로 고객에 맞는 솔루션을 함께 찾아드립니다. 당사는 80개국 이상에 지사를 두고 있습니다 덕분에 프로젝트 관련 컨설팅, 필요한 드라이브 장치의 높은 가용성, 짧은 배송 시간 및 빠른 서비스를 보장할 수 있습니다.
지금 연락하기지금 무역 박람회에 방문하여 NORD DRIVESYSTEMS의 전체 드라이브 솔루션에 대해 직접 알아보십시오.
국가 | 박람회 | 시 | 날짜 | 기준 | |
---|---|---|---|---|---|
ES | Passenger Terminal (GATE) | Madrid | 2025-04-08 - 2025-04-10 | Hall: 9, Booth: 9730 | |
US | AAAE | Atlanta, GA | 2025-06-08 - 2025-06-10 | ||
IN | India Warehousing Show | New Dehli | 2025-06-21 - 2025-06-21 | Hall 2 & booth B52 | |
DE | Inter airport Europe/GATE | Munich | 2025-10-07 - 2025-10-09 | ||
TH | LogiMAT Southeast Asia 2025 | Bangkok | 2025-10-15 - 2025-10-17 | ||
NL | Parcel & Post | Amsterdam | 2025-10-21 - 2025-10-23 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |