• NORD DRIVESYSTEMS Gruppe

  • The new myNORD customer portal

    With the new myNORD, purchasing and configuring NORD drives is faster and easier than ever before.

    Simplify your processes, configure and order your drives directly from myNORD.

    Find out more about the new myNORD
  • Finn og bestill reservedeler enkelt på nettet.

  • Den nye DuoDrive

    En revolusjonerende integrert girenhet og motorkonsept: To blir til ett.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativt, kompatibelt og fremtidssikkert: Produktnyheter om mekaniske og elektriske drivverksløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS

    Mer informasjon
  • Frekvensomformer-NORDAC-PRO

    • Integrert multiprotokoll nettverksgrensesnitt
    • Multikodergrensesnitt for drift av flere akser
    • Spenningsfri parameterisering via USB-port

    SK 500P
  • IE5+ motorer

    • Neste trinn av energieffektivitet: IE5+
    • Kompakt og hygienisk konstruksjon
    • Konstant høy effektivitet over hele justeringsområdet

    Fungerer mer energieffektivt
  • LogiDrive

    • Enkel installasjon i felten fordi alle forbindelser er pluggbare
    • Kan konfigureres individuelt for å passe til bruksområdet
    • Nettverkskommunikasjon med alle vanlige bussystemer

    Letter variantreduksjon

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe – innovative drivverksløsninger

Som systemleverandør av innovative drivverksløsninger med kompetanse i over 100 bransjer leverer vi fleksibel service av høyeste kvalitet. NORD har egne selskaper i 36 land med 48 datterselskaper og ytterligere salgspartnere i mer enn 50 land. Disse tilbyr råd på stedet, monteringssentre, teknisk støtte og kundeservice.

NORD DRIVESYSTEMS Aktuelt

MAXXDRIVE® industrigir fra NORD i drift

I mikserne til et ikke-standard biogassanlegg i Nederland bidrar 16 kraftige MAXXDRIVE® industrigirkasser fra NORD DRIVESYSTEMS betydelig til effektiv gassproduksjon. Med sin lange levetid, høye utgangsmomenter og høye effekt, er de den optimale drivløsningen for krevende applikasjoner.

NXD gjør aluminium mer motstandsdyktig

Med NXD har NORD DRIVESYSTEMS lansert den nyeste generasjonen av sin overflatebehandling. Systemprodusenten utstyrer sine aluminiumsdrivløsninger med to varianter av effektiv overflatebeskyttelse. Dette gjør dem mer motstandsdyktige og sikrer langvarig ytelse selv under krevende driftsforhold.

Nye myNORD for enklere bestilling

Den nye myNORD er en videreutvikling av NORD sitt sentrale kundeportal. Den digitale selvbetjeningsløsningen fokuserer på en innkjøpsprosess som er så effektiv og transparent som mulig. Takket være avanserte funksjoner gjør relansering av online-verktøyet det enklere å konfigurere og bestille drivteknologi enn tidligere.

NORD på vei mot en mer bærekraftig fremtid

På NORD fokuserer vår bærekraftsstrategi for 2025 på å handle på en miljøbevisst, ansvarlig og helhetlig måte. Et tverrfaglig team samt ledelsen og eierne er en del av implementeringen.

Konfigurer selv

Velg en produktgruppe og lag en ny konfigurasjon. MyNORD-portalen gir deg praktisk og rask støtte til ditt daglige arbeid. Og den forenkler våre felles forretningsprosesser.

Konfigurer nå

NORD Norge

NORD i Norge

Servicetjenester fra NORD

Takket være vårt globale servicenettverk garanterer vi verdensomspennende service. Dette inkluderer enkel organisering og utførelse av reparasjoner, erstatningsleveranser og arbeid på stedet i kundenes land. Din lokale kontaktperson ivaretar også dine nasjonale servicekrav.

Til servicetjenestene

Messer og arrangementer

Opplev oss og produktene våre live!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til mange messer over hele verden. Ta en titt på den aktuelle messekalenderen og finn det rette arrangementet for deg. Vi gleder oss til å se deg!

Alle kommende messer