NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

O NORDAC FLEX é o inversor de frequência mais flexível da NORD e pode ser personalizado para todas as aplicações do cliente por meio de funções escalonáveis. A instalação e manutenção do NORDAC FLEX pode ser realizadas de forma rápida e simples graças à sua ampla gama de funções e fácil transferência de parâmetros via memória EEPROM.

Versões do produto

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Monofásico 110 - 120 V, 1/3 fases 200 - 240 V, trifásico 380 - 500 V
  • Classe de Proteção: IP55, IP66
  • zona ATEX 22 3D
  • Motor montado, montado na parede
  • Segurança Funcional
  • Módulos de controle plug-in SK CU4, SK TU4
  • Módulos de Estensão SK CU4, SK TU4

Caraterísticas do produto

  • 4x Entradas Digitais, 2x Saídas Digitais, 2x Entradas Analógicas
  • Estensão Opcional In/Out
  • Segurança Funcional: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM e PROFIsafe
  • Interface Ethernet pode ser estendida para cada módulo opcional
  • Interfaces para Encoder: HTL, CANopen
  • Estrutura de Parametros compatível com os inversores de frequência da NORD
  • Parametrização via módulo de controle plug-in, ferramenta de software NORDCON ou aplicativo
  • 4 conjunto de parametros podem ser alternados diretamente online
  • Retificador de freio integrado para controle de freio do motor
  • Gerencioamento do freio do motor, funcionalidade do mecanismo de elevação
  • operação em 4-quadrantes com chopper de freio integrado
  • funcionalidade PLC para funções relacionadas ao inversor
  • Controle V/f, controle vetorial de corrente em modo de malha aberta e malha fechada
  • Regulagem de alta precisão e grandes características de sobrecarga para motores síncronos e assíncronos
  • modo de posicionamento integrado POSICON e operação síncrona
  • Filtro de linha integrado