Peixes & frutos do mar

Soluções duráveis para processamento de frutos do mar

Água salgada e água doce são fatores constantes de produção e processamento. A tecnologia em acionamentos deve ser especialmente resistente. Com suas unidades em acionamentos de alumínio com superfície tratada. A NORD oferece uma alternativa potente, leve e econômica ao aço inoxidável. Os motoredutores com drenagem automática e os inversores descentralizados são muito fáceis de limpar.

DuoDrive

Dois tornam-se um.

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Eficácia do sistema extremamente elevada
  • Construção compacta em design "Wash-down"
  • Minimização da manutenção
  • Solução do sistema para colocação em funcionamento simples e Plug & Play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Categoria de proteção: IP69K
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Disponível opcionalmente com IP69K
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiénico
  • Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - conversor de frequência

Foco mais forte, funcionamento ideal

  • Intervalo de potência: 0,37 - 3 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
  • Montagem na parede ou motor
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • homologações e certificações de nível mundial

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Categoria de proteção: IP20
  • Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
  • Categoria de proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-codificador para operação múltipla

A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas


A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: