História da NORD
A NORD DRIVESYSTEMS desenvolve e fabrica tecnologias em acionamentos, emprega cerca de 4.900 pessoas e é um dos líderes mundiais no fornecimento de soluções de acionamentos em grande escala. O portfólio da NORD varia de unidades de acionamento padrão a soluções personalizadas para satisfazer os requisitos de aplicações, como por exemplo, unidades de acionamento baseadas na eficiência energética ou protegidas contra explosões. O Grupo NORD DRIVESYSTEMS ultrapassou a marca de 1 bilhão de Euros em volume de negócios de 2022. Fundada em 1965, a empresa cresceu e inclui hoje mais de 36 subsidiárias em todo o mundo. A NORD estabeleceu uma ampla rede de serviços e distribuição para assegurar prazos de entrega mínimos e disponibilizar, em curto prazo, serviços orientados para o cliente, onde for necessário.

1965 Fundação da empresa
Desde a fundação da NORD em 1965, todas as empresas do grupo aderiram à estratégia comum de satisfazer a procura dos nossos clientes.
Construção de uma fábrica moderna de engrenagens
Abertura de filiais em todo o mundo. Expansão da empresa a nível mundial, através de unidades de montagem e de centros de assistência a clientes
Desenvolvimento do princípio revolucionário da carcaça monobloco
Construção de uma unidade de produção própria para motores elétricos
Construção de uma unidade de produção para inversores de frequências
Construção de uma unidade de produção em Gadebusch, para o processamento de peças de fundição e de aço

Construção de uma unidade de montagem em França
Construção de unidades de montagem na Grã-Bretanha e na Áustria
Construção de uma unidade de montagem na China
Finalização da 3ª fase de construção em Gadebusch (aprox. 7.200 m²)
Construção de uma filial na Rússia
Construção de uma unidade de produção própria em Itália, para a fabricação de motores
Aniversário de 40 anos da NORD
Abertura de uma área maior para armazenagem/ estoque em Bargteheide, Alemanha.
Inauguração das novas instalações para fabricação de produtos eletrônicos em Aurich, Alemanha
Construção de duas novas unidades de montagem, Índia e República Tcheca
Expansão na Getriebebau NORD, Bargteheide:
- Construção do novo armazém automático
- Expansão do centro de montagem
- Construção de um estacionamento
Construção de um novo centro de montagem e reparação em S. Petersburgo, Russia

Expansão da unidade de produção, em Bargteheide
- Duplicação da área de estoque
- Construção de uma fábrica de montagem de redutores industriais
Expansão da unidade de produção, em Bargteheide
- Expansão da fábrica de montagem de redutores industriais
A NORD DRIVESYSTEMS comemora a inauguração da quarta fase da construção da fábrica em gadebusch e o aniversário de 25 anos da NORD GEAR Ltda em Brampton, Canadá. Na China, a NORD comemora a abertura de uma segunda fábrica em Tianjin, aproximadamente a 100km a Sudeste de Beijing e a abertura, no quinto continente, da subsidiária NORD Austrália, em Darwin.
A NORD DRIVESYSTEMS está presente em todo mundo, com 35 subsidiárias. A rede de produção e assistência técnica da NORD é complementada através de parceiros de produção e service em mais de 60 países. Com uma equipe altamente motivada e uma completa gama de produtos para acionamentos, com alta qualidade e tecnologia excelente, a mepresa encontra-se muito bem preparada para os desafios futuros.
Construção de uma nova unidade de produção, em Souzhou
Modernização da área de assistência ténica e da linha de pintura na sede, em Bargteheide

Aniversário de 50 anos da NORD
Construção de um novo edífio de escritório
Expansão da área de produção em 3.300 m2 para acabamento em carcaças em Gadebusch, Alemanha
Introdução do sistema de distribuição de campo NORDAC LINK (inversor de frequência / soft starter)
Nova construção da planta de instalação e distribuição em Siheung, Coréia do Sul
Novo tamanho de redutores industriais com 15.000 Nm
Expansão da capacidade em aprox. 2.000m2 na NORD Gear, em Waunakee, Estados Unidos
Lançamento do motor de engrenagem helicoidal em linha de 1 estágio NORDBLOC.1
Nova construção de escritório de vendas e centro de service em Podleze, Polônia
- Introdução do NORDCON APP e do stick Bluetooth NORDAC ACCESS BT
- Design otimizado para motores assíncronos NORD
- Lançamento de produto NORD IE5 + motor síncrono
- Introdução do NORDAC PRO SK 500P
- Extensão do motor de engrenagem helicoidal em linha NORDBLOC.1 de 1 estágio
- Lançamento de produto da série MAXXDRIVE® XT
Aniversário de 60 anos da NORD
Encontre mais informações aqui: