NORDCON
Parametrizar inversores de frequência com NORDCON
Você deseja implementar sua solução de aplicação individual com a tecnologia de acionamento NORD? Você deseja comissionar, otimizar ou diagnosticar drives? Com o aplicativo NORDCON Windows e o aplicativo NORDCON Mobile, a NORD oferece a ferramenta certa para todas as tarefas. Ambos permitem fácil acesso aos sistemas de acionamento eletrônico, fácil gerenciamento de parâmetros e diagnósticos abrangentes - independentemente de ser uma solução de eixo único ou multieixo. Isto significa que todos podem aproveitar o desempenho total da tecnologia de acionamento NORD.
Soluções consistentes com uma interface de usuário uniforme
O comissionamento de um sistema de acionamento eletrônico requer a configuração de vários parâmetros. Com o aplicativo NORDCON Windows e o aplicativo NORDCON Mobile, a NORD fornece soluções consistentes com uma interface de usuário uniforme - adequada para todas as tarefas, desde o desenvolvimento de aplicativos até o serviço, do comissionamento à operação.
- Para inversores de frequência, soft starters e todos os módulos opcionais
- Suporte com controle, monitoramento, parametrização e análise dos sistemas de acionamento NORD
- Visualização baseada em painel para monitoramento do inversor e diagnóstico de erros; Acesso a todos os parâmetros necessários e uma representação clara dos valores do processo
- Parametrização com função de ajuda sensível ao contexto e acesso rápido aos parâmetros
- Com a função NORDCON SCOPE para apoiar os engenheiros de aplicação durante o comissionamento inicial, otimização do acionamento durante a operação contínua e diagnóstico em caso de serviço
- Função de backup e recuperação para fácil manuseio dos parâmetros do drive

Aplicativo NORDCON Windows
Aplicativo Windows para parametrização, programação e diagnóstico fáceis de usar de aplicações simples e complexas, por exemplo:
- Aplicações multieixos em rede de automação / Ethernet Industrial
- Se a realimentação do encoder for usada na aplicação, também com POSICON
- Se for utilizado o PLC integrado (conforme IEC 61131-3, Texto Estruturado) e forem necessárias funções especiais

Aplicativo NORDCON Mobile
Aplicativo móvel para conexão sem fio 1:1 com um sistema de acionamento eletrônico, para monitoramento, para parametrização com a função de ajuda sensível ao contexto e análise do acionamento com a função SCOPE:
- Gerenciamento de parâmetros para aplicações de eixo único
- Preparação do drive para integração de rede (Ethernet)
- Manutenção e diagnóstico com a função NORDCON Scope
- Análise e otimização de unidades
O que diferencia as soluções NORD
Aplicativo NORDCON Windows | Aplicativo NORDCON Mobile |
|
|
Requisitos de sistema: Windows 11, 10 ou posterior |
Requisitos de sistema:
|
Conexão ao inversor via cabo ou integração em redes Ethernet | Conexão ao inversor sem fio com o stick Bluetooth NORDAC ACCESS BT, que é temporariamente conectado ao inversor de frequência |

Stick Bluetooth NORDAC ACCESS BT
O stick Bluetooth NORDAC ACCESS BT é usado diretamente no inversor de frequência. Estabelece uma conexão sem fio com o aplicativo NORDCON Mobile e garante acesso móvel prático aos dados do inversor com controle de acesso total ao mesmo tempo.
Para o stick Bluetooth