Manutenção
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148064.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148064.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148064.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148064.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148064.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148064.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148064.jpg 2420w)
Apoio durante a manutenção
A manutenção regular garante uma vida útil longa dos sistemas de acionamento. Agir apenas quando ocorre um erro é uma estratégia míope. Por norma, os custos de correções de erros ultrapassam significativamente as economias nos custos de manutenção.
Os nossos serviços de manutenção:
- Verificações regulares/NORD Smart Check
- Manutenção/Ações preventivas
- Manutenção planejada /reparos
- Revisões gerais
Para si, uma manutenção regular significa custos calculáveis, disponibilidade elevada do sistema e tempos de inatividade previsíveis.
Os nossos pacotes de serviços de manutenção
Verificações regulares/NORD Smart Check
O NORD Smart Check é o nosso pacote de serviços modular. Inclui uma inspeção dos seus componentes de acionamento NORD. Isto aumenta a segurança operacional e a disponibilidade do sistema, reduz os tempos de inatividade não planejados e os seus custos de manutenção. No âmbito do Smart Check, criamos uma documentação transparente e abrangente, incluindo recomendações de ação. Nossos especialistas em serviços estão disponíveis para aconselhá-lo, incluindo no planejamento e execução de medidas de manutenção subsequentes.
Baixar folhetoNORD SmartCheck | Basico | Avançado | Premium |
Inspeção visual geral quanto a danos, desgaste e fugas de óleo | ✔ | ✔ | ✔ |
Verificação dos acionamentos quanto a ruídos de funcionamento anormais | ✔ | ✔ | ✔ |
Verificação da posição de montagem segundo a placa de características | ✔ | ✔ | ✔ |
Identificação do acionamento inspecionado com etiqueta de estado (símbolo de semáforo) | ✔ | ✔ | ✔ |
Registro dos dados do acionamento e informações de estado em formato de tabela e uma recomendação de ação ao momento da inspeção (símbolo de semáforo) | ✔ | ✔ | ✔ |
Medição da temperatura da superfície | ✔ | ✔ | |
Controle do desgaste dos freios (folga) | ✔* | ✔* | |
Controle funcional da ventilação | ✔* | ✔* | |
Controle do nível do óleo | ✔* | ||
Leitura das horas de funcionamento "duração da autorização" (inversor NORD) | ✔* | ||
Leitura dos parâmetros de funcionamento "duração da autorização" (inversor NORD) | ✔* |
Manutenção/conservação preventiva
Durante a manutenção, todas as peças de desgaste recomendadas são substituídas e o inversor é verificado por técnicos especializados para garantir que funciona corretamente. Indicaremos qualquer dano identificado e receberá uma recomendação sobre como proceder. A substituição preventiva de peças de desgaste reduz o risco de uma avaria não planejada. Isto causa uma redução do desgaste desnecessário de outros componentes, o aumento da disponibilidade do sistema e o prolongamento da vida útil do produto. A manutenção é um pilar importante para a utilização sustentável do seu acionamento NORD de longa duração.
Manutenção/reparo planejado
Durante o reparo ou manutenção, um componente de acionamento com defeito ou anomalias (p. ex., motor, redutor, inversor de frequência) é verificado pela NORD e todos os componentes com defeito são substituídos, se solicitado.
O reparo é realizado por pessoal especializado qualificado, utilizando peças sobressalentes originais e inclui a limpeza, verificação de todos os componentes, substituição de peças danificadas ou desgastadas e substituição de vedações, rolamentos e óleo. Finalmente, ocorre uma inspeção final para permitir a operação contínua e, portanto, uma extensão da vida útil.
Vantagens do restauro de alta qualidade, confiável e segura de componentes de acionamento danificados ou com defeito pela NORD:
- Atendimento por especialistas qualificados que possuem os conhecimentos e a experiência necessários na respetiva área
- Diagnóstico detalhado e análise da causa da falha e determinação das medidas de reparo necessárias.
- Utilização de peças originais
- Inspeção final e controle de qualidade após a manutenção
- Garantia dos trabalhos realizados e sobre as peças sobressalentes substituídas
- Colaboração transparente, aberta e cooperativa. A determinação dos resultados e dos componentes com defeito, assim como a recomendação de ação, são realizadas em estreita coordenação com o cliente.
- Conservação dos recursos ambientais, dado que, regra geral, os componentes e o produto podem ser reutilizados
Se o reparo do componente do acionamento com defeito não for econômico, apresentamos uma proposta alternativa de um novo produto da série atual.
Revisão geral: para uma longa vida útil do produto
Na revisão geral, o acionamento é completamente desmontado. Todos os componentes são limpos, os componentes com defeito e as peças de desgaste são substituídos. Após a nova montagem, é realizado um teste funcional e o acionamento é pintado de novo antes da entrega. A revisão geral sustentável permite prolongar significativamente a vida útil dos produtos NORD de alta qualidade.
Conheça o nosso serviço de manutenção!
A nossa competente equipe de assistência técnica tem todo o prazer em acompanhá-lo durante a manutenção dos seus componentes dos acionamentos NORD.