Bebidas

Soluções completas em acionamentos de um único fornecedor

A NORD DRIVESYSTEMS cobre uma ampla gama de aplicações na indústria de bebidas com soluções inovadoras em acionamentos específicos deste segmento.

Conhecemos o seu negócio e entendemos precisamente a suas necessidades. Preferimos uma colaboração de longo prazo com nossos clientes e parceiros. Você pode ter certeza de que faremos tudo o que pudermos para reforçar a boa reputação da sua marca.

NORD DRIVESYSTEMS fornece:

  • Amplo conhecimento das aplicações e suporte técnico
  • Solução completa em acionamentos de um único fornecedor
  • Forte presença e serviço global
  • Milhares de acionamentos instalados na indústrai de alimentos e bebidas
  • Vasta gama de produtos com elevados padrões de qualidade
  • Grande confiabilidade , economia e vida útil
  • Qualidade reconhecida do produto em conformidade com os padrões internacionais

DuoDrive

Dois tornam-se um.

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Eficácia do sistema extremamente elevada
  • Construção compacta em design "Wash-down"
  • Minimização da manutenção
  • Solução do sistema para colocação em funcionamento simples e Plug & Play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Categoria de proteção: IP69K
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Disponível opcionalmente com IP69K
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiénico
  • Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - conversor de frequência

Foco mais forte, funcionamento ideal

  • Intervalo de potência: 0,37 - 3 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
  • Montagem na parede ou motor
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida

Redutores de eixos paralelos MAXXDRIVE® XC

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 8,075 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 estágios
  • Carcaça de peça única de alta capacidade de carga e fabricação precisa
  • Design modular e flexível para adaptação ideal a sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes

  • Intervalo de potência : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Categoria de proteção: IP20
  • Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
  • Categoria de proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-codificador para operação múltipla

Wild Goose Canning

Sistemas de dosagem móveis e compactos

A Wild Goose Canning trabalha em estreita colaboração com a NORD no desenvolvimento e produção de equipamentos de enlatamento para a indústria de bebidas. A NORD impressiona com seus motoredutores robustos e de boa qualidade.

G.C. Evans

Acionado para o trabalho. Acionado pela NORD.

Acionamentos absolutamente confiáveis ​​e atendimento ao cliente de primeira classe são duas das muitas vantagens que a NORD oferece ao fabricante de instalações G.C Evans.

Cervejaria Octopi

NORD no controle das torneiras

Para a Octopi Brewing dos EUA, a NORD DRIVESYSTEMS forneceu acionamentos com acabamento superficial especial, atendendo aos requisitos da cervejaria contratada. Com o tratamento de superfície, os equipamentos tornam-se particularmente resistentes à corrosão.

Brewery Forst

A cervejaria mais moderna da Europa

A cervejaria Forst produz em operação contínua. Para garantir que os moinhos, os sistemas de transporte e as misturadores não falham, a cervejaria conta com os motorredutores confiáveis ​​da NORD.

TMCI

Sabor autêntico garantido pelo novo sistema de filtragem

TMCI é um fabricante inovador de máquinas para a indústria alimentar e de bebidas. Em cooperação com a NORD, foi desenvolvido um novo tipo de sistema de filtro que se caracteriza pela limpeza simples e tratamento particularmente suave dos aromas.

MOPOS

A última geração de acionamentos para máquinas da indústria de malte

Um complexo processo de produção é necessário para desenvolver diferentes nuances de sabor. uma vez que as máquinas funcionam em operação contínua, para evitar quebras, a MOPOS instala acionamentos NORD confiáveis.

AS0004 - Laeuterbottiche


AS0004 - Laeuterbottiche
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6028 - Soluções em acionamentos para a indústria de bebidas


A6028 - Soluções em acionamentos para a indústria de bebidas
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: