Laticínios

Soluções em acionamentos precisas para porcionamento nas indústrias de queijo e laticínios

Umidade, ácidos, alcalinos e sais ocorrem em muitas áreas de laticínios. A NORD DRIVESYSTEMS também oferece soluções em acionamentos ideias para outros campos. O espectro inclui acionamentos de posicionamento preciso até robustos motorredutores com inversores de frequência para misturadores. Segurança funcional, estabilidade e proteção contra corrosão são necessários aqui.

DuoDrive

Dois tornam-se um.

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Eficácia do sistema extremamente elevada
  • Construção compacta em design "Wash-down"
  • Minimização da manutenção
  • Solução do sistema para colocação em funcionamento simples e Plug & Play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Categoria de proteção: IP69K
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Disponível opcionalmente com IP69K
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiénico
  • Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - conversor de frequência

Foco mais forte, funcionamento ideal

  • Intervalo de potência: 0,37 - 3 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
  • Montagem na parede ou motor
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • homologações e certificações de nível mundial

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Categoria de proteção: IP20
  • Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
  • Categoria de proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-codificador para operação múltipla

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes

  • Intervalo de potência : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor

Processamento de alimentos Treif

Corte Inteligente

A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.

A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas


A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: