Monitorização de condição para Manutenção Preditiva
Manutenção Preditiva
Na MONITORIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, os dados operacionais e de status são registados regular ou permanentemente, a fim de otimizar a segurança operacional e a eficiência das máquinas e instalações.
As informações importantes para a MANUTENÇÃO PREDITIVA podem ser derivadas da análise de dados. O objetivo é manter as máquinas e sistemas de forma proativa, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficácia geral do sistema.

Benefícios para o cliente:
- Detecção antecipada e prevenção de estados operacionais inadmissíveis em um estágio inicial
- A manutenção baseada na condição substitui a manutenção baseada no tempo
- Planeamento dos tempos de paragem com base em dados reais de acionamento de processos
- Redução de custos de serviço e material
- Aumento da vida útil de componentes e máquinas
- Aumento da disponibilidade do sistema
- Evitar tempos de inatividade não planeados
- Manutenção planeável e com custo otimizado

A solução NORD:
As informações da monitorização de condição podem ser transferidas para a manutenção preditiva.
- Abordagem baseada em drive
- Determinação, sem sensor, do tempo ideal para mudanças de óleo com base na temperatura virtual do memso
- Pré-processamento de dados do acionamneto no PLC integrado
- Provisionamento desses dados para o cliente por meio de todas as interfaces comuns

Encontre mais informações aqui: