Tecnologia Aeroportuária

Soluções em acionamentos para a indústria aeroportuária

Seja no check in, triagem, transporte em alta velocidade ou coleta de bagagem - a NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções ideias para cada aplicação em sistemas de manuseio de bagagem. Os aeroportos do futuro se concentram na neutralidade de CO2. A NORD DRIVESYSTEMS é o seu parceiro ideal para a implementação dos seus objetivos.

LogiDrive – A solução para a intralogística e aeroportos

A solução LogiDrive da NORD DRIVESYSTEMS foi especialmente projetada para aplicações aeroportuárias no Sistema de Manuseio de Bagagem (BHS). As versões de motorredutor são pioneiras nesta aplicação e, portanto, oferecem uma solução ideal. Seja usando motores IE5+ silenciosos, sem ventilador e de alta eficiência no check-in ou na coleta de bagagem - uma área acusticamente sensível - a NORD DRIVESYSTEMS oferece suporte onde quer que seja importante.

Ao atender aos mais altos padrões de eficiência com motores síncronos padronizados e inversores descentralizados, o LogiDrive reduz significativamente o TCO e atende às suas altas expectativas em relação à tecnologia de acionamento.

DuoDrive

Dois viram um só.

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Rendimento extremamente alto
  • Espaço de instalação compacto para possibilidades de aplicação flexíveis
  • Design lavável com acabamento de superfície NXD tupH para os mais altos padrões de higiene
  • Solução de sistema para fácil colocação em funcionamento e plug & play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Higiênico. Eficiente. Compacto

  • Classe de rendimento: IE5+
  • Opcionalmente disponível com acabamento de superfície IP69K ou NXD tupH
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiénico
  • Grau de eficiência elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC LINK - SK 250E - conversor de frequência

Rápida instalação, manutenção simples

  • Faixa de potência: 0,37 - 7,5 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

Mais flexibilidade, menos custos

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
  • High functionality for a wide range of applications

Redutor de Engrenagens Cónicas NORDBLOC.1

Performance e design

  • Potências: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Torque: 50 Nm - 660 Nm
  • IP69K opcional ou tratamento superficial NXD tupH para melhor proteção
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Redutor de Engrenagens Cónicas BLOCK

Poderoso e comprovado

  • Potências: 0,12 kW - 200 KW
  • Torque: 180 Nm - 50.000 Nm
  • High power density
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

Motorredutores planos BLOCK

Finos e potentes

  • Potências: 0,12 kW - 200 kW
  • Torque: 110 Nm - 100.000 Nm
  • Tratamento superficial opcional NXD tupH para máxima proteção
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1

O inovador

  • Potências: 0,12 kW - 37 kW
  • Torque: 30 Nm - 3.300 Nm
  • Design de lavagem higiênica, opcionalmente com tratamento superficial NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-codificador para operação múltipla

Aeroporto de Hamburgo

Transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo

A capacidade do sistema de transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo é capaz de processar e separar 8.700 peças de bagagem por hora. Para garantir um processo de manuseio de bagagem sem problemas, é necessária uma tecnologia de acionamento inteligente, poderosa e altamente flexível. A NORD é a fornecedora dessa tecnologia.

Logan Teleflex

Sistemas de acionamento para a indústria aeroportuária

A Logan Teleflex, uma subsidiária da Daifuku Airport Technologies, é provedora internacional de soluções para sistemas de manuseamento de bagagem em aeroportos. Para um projeto nos EUA, a empresa precisava de uma solução de controle descentralizada. A NORD forneceu 100 soluções de acionamento para este projeto, consistindo em motoredutores e inversores de frequência.

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F3020 - NORDAC Flex


F3020 - NORDAC Flex
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0004 - Chronopost_parcel centers


CS0004 - Chronopost_parcel centers
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: