Centros de distribuição de encomendas

Soluções em acionamentos para centros de distribuição de encomendas

Com nossas soluções em sistemas de acionamentos eficientes, confiáveis e inteligentes, somos o parceiro ideal para manter seus centros de distribuição de encomendas funcionando. De motorredutores IE5+ de alta eficiência a inversores de frequência descentralizados - nossa linha de produtos inovadores garante um processo suave. Implementamos nossas soluções junto com você, combinando perfeitamente com sua dinâmica.

LogiDrive – A solução para intralogística

Os consumidores finais do setor industrial contam com umja "tecnologia de acionamento ecológica e eficiente" com o objetivo de longo prazo de serem neutros para o clima ou CO2. O conceito NORD LogiDrive é a solução. Em linha com o custo total de propriedade (TCO), um número reduzido de versões, motoredutores de alta eficiência e inversores de fácil manutenção estão reduzindo significativamente seus custos. Beneficie-se do valor agregado criado quando se trata de consumo de energia, estoque de peças sobressalentes e chamadas de serviço.

DuoDrive

Dois tornam-se um.

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Eficácia do sistema extremamente elevada
  • Construção compacta em design "Wash-down"
  • Minimização da manutenção
  • Solução do sistema para colocação em funcionamento simples e Plug & Play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Categoria de proteção: IP69K
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Disponível opcionalmente com IP69K
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiénico
  • Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - conversor de frequência

Foco mais forte, funcionamento ideal

  • Intervalo de potência: 0,37 - 3 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
  • Montagem na parede ou motor
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida

NORDAC LINK - SK 250E - conversor de frequência

Rápida instalação, manutenção simples

  • Gama de potência: 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Categoria de proteção: IP20
  • Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
  • Categoria de proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-codificador para operação múltipla

DHL

Intralogística com emissões reduzidas

Até ao ano de 2050, a DHL pretende reduzir as suas emissões relacionadas com a logística a zero. Para alcançar este objetivo, o prestador de serviços de transporte internacional aposta na tecnologia de ponta e nas soluções sustentáveis da NORD DRIVESYSTEMS.

BCS Group

O serviço de triagem de correio mais rápido da Austrália

O grupo BCS oferece soluções completas para aeroportos e companhias aéreas. Quando a Toll IPEC quis expandir a sua capacidade de entrega de encomendas, construindo novas instalações para a triagem de carga em Melbourne, o contrato foi concedido à BCS. A BCS, por sua vez, encarregou a NORD de fornecer cerca de 1.000 motorredutores cónicos com inversores descentralizados.

Chronopost

Mais de 1.000 sistemas de acionamento movem muitos milhares de encomendas

A empresa de transporte francesa Chronopost processa cerca de 170.000 encomendas por dia. Numerosos transportadores de correia da Budde Fördertechnik GmbH estão em utilização para transportar os volumes de forma confiável num complexo de 13.000 m². Os volumes são movidos por cerca de 1.100 acionamentos descentralizados NORD.

A6050 - Indústria Intralogística


A6050 - Indústria Intralogística
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F3020 - NORDAC Flex


F3020 - NORDAC Flex
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0004 - Estudo de caso Chronopost


CS0004 - Estudo de caso Chronopost
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9012 - Motor síncrono com eficiência energética IE5+


S9012 - Motor síncrono com eficiência energética IE5+
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: