Logística de armazém

Soluções em acionamentos para logística de armazém

Os sistemas de armazenamento automatizados colocam grandes demandas nos acionamentos de tecnologia de transportadores horizontais e verticais. Com nossas soluções em sistemas de acionamentos, você pode atender perfeitamente a essas demandas e operar da maneira mais econômica e confiável possível ao mesmo tempo.

Alta disponibilidade e dinâmica, inteligência, experiência em sistema e conformidade com os exigentes critérios de segurança, ao mesmo tempo em que reduz o número de versões: NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções em sistemas personalizados, fáceis e confiáveis.

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Higiênico. Eficiente. Compacto

  • Classe de rendimento: IE5+
  • Opcionalmente disponível com acabamento de superfície IP69K ou NXD tupH
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiénico
  • Grau de eficiência elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Inversor de frequência descentralizado

  • Faixa de potência: 0,37 - 3,7 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Utilização variável através de montagem na parede ou no motor
  • Integração simples por interface de ethernet multiprotocolo
  • Colocação em funcionamento rápida por Plug & Play

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

Mais flexibilidade, menos custos

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
  • High functionality for a wide range of applications

NORDAC LINK - SK 155E - Soft-starter

Rápida instalação, arranque sem desgaste

  • Faixa de potência: 0,06 - 3,0 kW
  • Grau de proteção: IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC LINK - SK 250E - conversor de frequência

Rápida instalação, manutenção simples

  • Faixa de potência: 0,37 - 7,5 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC START - SK 135E - Soft-starter

Acionamento compacto, arranque sem desgaste

  • Faixa de potência: 0,25 – 7,5 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor
  • Flexible use via switching mode and soft start
  • Easy to integrate into any system thanks to motor protection and reversing function

Redutor sem-fim helicoidal UNIVERSAL SI

Modular e flexível

  • Potências: 0,12 kW - 4,00 kW
  • Torque: 21 Nm - 427 Nm
  • High overload capacity for safe operation
  • Flexible use due to modular design
  • Low space requirement due to compact design

Redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1

O inovador

  • Potências: 0,12 kW - 37 kW
  • Torque: 30 Nm - 3.300 Nm
  • Design de lavagem higiênica, opcionalmente com tratamento superficial NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

Redutor de Engrenagens Cónicas NORDBLOC.1

Performance e design

  • Potências: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Torque: 50 Nm - 660 Nm
  • IP69K opcional ou tratamento superficial NXD tupH para melhor proteção
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F3020 - NORDAC Flex


F3020 - NORDAC Flex
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: