Novinky –
Nové frekvenčné meniče od spoločnosti NORD
S príchodom NORDAC PRO SK 500P uviedla na trh spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS najmodernejší rozvádzačový menič s dokonalou funkčnosťou, konektivitou a modularitou. Meniče majú pôsobivý počet rozhraní pre komunikačné a priemyselné zbernice, inovatívne funkcie a množstvo možností rozšírenia.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46540.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46540.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46540.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46540.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46540.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46540.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46540.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-03-18
Nové modulárne frekvenčné meniče rady NORDAC PRO je možné funkčne rozšíriť pomocou doplnkových ovládacích, bezpečnostných a voliteľných modulov. Používatelia tiež ťažia z mimoriadne kompaktného dizajnu vo formáte knihy. Štíhly dizajn šetrí miesto v rozvádzačoch a umožňuje montáž vedľa seba. Frekvenčné meniče sú k dispozícii pre výkonový rozsah 0,25 až 5,5 kW. Okrem štandardného rozhrania CANopen umožňuje viacčip pre priemyselný Ethernet použitie najdôležitejších ethernetových štandardov v reálnom čase prostredníctvom jediného rozhrania. Či už ide o ProfiNet, EtherNET IP, POWERLINK alebo EtherCAT, požadovaný protokol sa dá ľahko nastaviť pomocou parametrov. Zariadenia môžu byť parametrizované aj cez USB port bez externého napájania (programovanie v krabici). Nový je tiež slot na SD kartu na ukladanie a prenos parametrov.
Ideálne pre každú aplikáciu
Nové riešenie NORD pre inštaláciu do rozvádzača je k dispozícii ako strojový menič (SK 500P) a ako aplikačný menič (SK 530P a SK 550P). Na rozdiel od plne vybaveného aplikačného meniča je strojový menič ekonomicky optimalizovaným zariadením so zníženým počtom rozhraní, avšak stále vykonáva funkčne náročné úlohy, ako sú integrované PLC, riadenie v uzavretej slučke a polohovanie. SK 530P je tiež vybavený slotom pre SD kartu, rozhraním USB, rozhraním enkodéra a možnosťou rozšírenia prostredníctvom voliteľného modulu SK CU5. Na druhej strane je SK 550P prvou voľbou pre pripojenie k riadiacim systémom cez priemyselný Ethernet.