NORDCON

Parametrizácia meničov frekvencie aplikáciou NORDCON

Chcete realizovať svoje individuálne aplikačné riešenie s technológiou pohonov značky NORD? Chcete sprevádzkovať, optimalizovať alebo diagnostikovať pohony? S aplikáciami NORDCON Windows a NORDCON Mobile ponúka spoločnosť NORD ten správny nástroj pre všetky úlohy. Oba umožňujú jednoduchý prístup k elektronickým systémom pohonu, jednoduchú správu parametrov a komplexnú diagnostiku – bez ohľadu na to, či ide o jednoosové alebo viacosové riešenie. To znamená, že každý môže realizovať plný výkon technológie pohonov značky NORD.

Konzistentné riešenia s jednotným užívateľským rozhraním

Uvádzanie elektronického pohonného systému do prevádzky vyžaduje nastavenie rôznych parametrov. S aplikáciami NORDCON Windows a NORDCON Mobile poskytuje spoločnosť NORD konzistentné riešenia s jednotným užívateľským rozhraním – vhodné pre všetky úlohy od vývoja aplikácií po servis, od uvedenia do prevádzky až po prevádzku.

  • Pre meniče frekvencie, spúšťače motorov a všetky voliteľné moduly
  • Podpora pri riadení, monitorovaní, parametrizácii a analýze pohonných systémov značky NORD
  • Vizualizácia založená na prístrojovej doske pre monitorovanie pohonu a diagnostiku chýb
  • Prístup ku všetkým požadovaným parametrom a jasné znázornenie procesných hodnôt
  • Parametrizácia pomocou funkcie kontextovej pomoci a rýchleho prístupu k parametrom
  • S funkciou NORDCON SCOPE na podporu aplikačných inžinierov pri prvom uvedení do prevádzky, optimalizáciu pohonu počas prebiehajúcej prevádzky a diagnostiku v prípade servisu
  • Funkcia zálohovania a obnovy pre jednoduchú manipuláciu s parametrami pohonu

Aplikácia NORDCON Windows

Aplikácia do Windows pre užívateľsky príjemnú parametrizáciu, programovanie a diagnostiku jednoduchých a zložitých aplikácií, napr.:

  • Viacosové aplikácie v automatizačnej sieti / priemyselný Ethernet
  • Ak sa v aplikácii používa spätná väzba kódovača, aj s POSICON
  • Ak sa používa integrované PLC (podľa IEC 61131-3, Štruktúrovaný text) a sú potrebné špeciálne funkcie

Aplikácia NORDCON Mobile

Mobilná aplikácia pre bezdrôtové pripojenie 1:1 s elektronickým systémom pohonu, na monitorovanie, na parametrizáciu pomocou funkcie kontextovej pomoci a analýzu pohonu s funkciou SCOPE:

  • Správa parametrov pre jednoosové aplikácie
  • Príprava pohonu na integráciu do siete (Ethernet)
  • Servis a diagnostika s funkciou NORDCON Scope
  • Analýza a optimalizácia pohonu

Čím sa odlišujú riešenia značky NORD

Aplikácia NORDCON Windows Aplikácia NORDCON Mobile
  • Softvér pre Windows
  • Parametrizácia pohonu s porovnaním rôznych súborov parametrov
  • Programovanie PLC
  • Viacosový prístup cez ethernet tunneling
  • S projektovým režimom na podporu aplikačných inžinierov pri uvádzaní väčšieho počtu elektronických pohonných systémov do prevádzky v priemyselnom ethernete
  • Aplikácia pre smartfóny so systémom Android a iOS
  • Vizualizácia ako palubná doska na monitorovanie pohonu a diagnostiku chýb
  • Parametrizácia s funkciou pomocníka a rýchly prístup k parametrom
  • Funkciu osciloskopu na analýzu pohonu je možné individuálne nakonfigurovať
  • Funkcia zálohovania a obnovy pre jednoduchú manipuláciu s parametrami pohonu
Systémové požiadavky:
Windows 11, 10 alebo vyššie
Systémové požiadavky:
  • Android 11.0 alebo vyšší
  • iOS 6.0 alebo vyšší
Pripojenie k meniču cez kábel alebo integrácia do ethernetových sietí Bezdrôtové pripojenie k meniču pomocou zariadenia Bluetooth stick NORDAC ACCESS BT, ktorý je dočasne zapojený do meniča frekvencie

Bluetooth Stick NORDAC ACCESS BT

Zariadenie Bluetooth stick NORDAC ACCESS BT sa nasadzuje priamo do meniča frekvencie. Vytvára bezdrôtové spojenie s aplikáciou NORDCON Mobile a súčasne zabezpečuje praktický mobilný prístup k údajom pohonu s plnou kontrolou prístupu.

Prejsť na zariadenie Bluetooth Stick

Systémové požiadavky:
Windows 11, 10 alebo vyššie

Systémové požiadavky:
iOS 11.0 alebo novší

Systémové požiadavky:
Android 6.0 alebo vyšší

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

BU0000 - NORDCON Software Manual


BU0000 - NORDCON Software Manual
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov